GN 490 Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder

Form: A - mit Zylinderschraube DIN 912

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder GN 490 klemmen die Stäbe bzw. Rohre über ein Prisma, wodurch eine große Ø-Toleranz überbrückt werden kann. Die Druckfeder erleichtert das Klemmen und Lösen.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 934
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Verstellbare Klemmhebel
Edelstahl-Feinguss

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt
  • Schraubeneinsatz
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 490 Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Zylinderschraube DIN 912
Bmit verstellbarem Klemmhebel
Spalten ein-/ausblenden
d1
Spann-Ø
d2
Spann-Ø
d3d4l1l2l3l4l5m
88M 62833354514513
1010M 83245456320515
1212M 83647456321517
1414M 84657557825,5620
1515M 104657557825,5621
1616M 104657557825,5622
1818M 105663557828,5624
2020M 105665557828,5828

Artikelauswahl und -konfiguration

Spann-Durchmesser d1
Spann-Durchmesser d2
Form


Werkstoff

Ausführungen

Spann-Durchmesser d1
Spann-Durchmesser d2
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,39 €
brutto 21,24 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,164 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73072210