DIN 172 Douilles de positionnement Inox, douilles de perçage avec collier

DIN 172 Douilles de positionnement, douilles de perçage, inox, avec collier
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les douilles de positionnement DIN 172 se caractérisent par des tolérances dimensionnelles et de positionnement strictes en relation avec la surface durcie et finement usinée. Par conséquent, elles sont adaptées à un usage extrêmement universel dans de nombreuses applications.

Il est recommandé d'utiliser des trous ayant une tolérance H7 pour l'installation des douilles. Lorsque le diamètre extérieur de la douille a une tolérance de n6, il est recommandé d'utiliser un adaptateur de transition.

Spécifications

Inox AISI 440BNI

  • durci (HRC 55 +4)
  • Compatible avec les tailles d1 / d2 rectifiées

RoHS

Sur demande

  • autres alésages d1
  • Alésage d1 arrondi sur les deux faces (Type B)
Masquer schéma technique
DIN 172 Douilles de positionnement, douilles de perçage, inox, avec collier schéma

Options d'article/Tableau

Type

AAlésage arrondi d'un seul côté
Afficher/Masquer colonnes
d1 F7
... ,0

... ,1
l1d2 n6d3l2
B 4-8127102,5
-B 4,18128112,5
B 5-8128112,5
-B 5,1101610133
B 6-101610133
-B 6,1101612153
B 8-101612153
-B 8,1122015183
B 10-122015183
-B 10,1122018224
B 12-122018224
-B 12,1162822264
B 14B 14,1162822264
B 15-162822264
-B 15,1162826304
B 16B 16,1162826304

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Type

Material

Caractéristiques

Diamètre d1
Longueur l1
Type

Material

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,59
plus TVA 1,82 €
brute 11,41 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
DIN 172-B4-8-A-NIDIN 172-B4-12-A-NIDIN 172-B4,1-8-A-NIDIN 172-B4,1-12-A-NIDIN 172-B5-8-A-NIDIN 172-B5-12-A-NIDIN 172-B5,1-10-A-NIDIN 172-B5,1-16-A-NIDIN 172-B6-10-A-NIDIN 172-B6-16-A-NIDIN 172-B6,1-10-A-NIDIN 172-B6,1-16-A-NIDIN 172-B8-10-A-NIDIN 172-B8-16-A-NIDIN 172-B8,1-12-A-NIDIN 172-B8,1-20-A-NIDIN 172-B10-12-A-NIDIN 172-B10-20-A-NIDIN 172-B10,1-12-A-NIDIN 172-B10,1-20-A-NIDIN 172-B12-12-A-NIDIN 172-B12-20-A-NIDIN 172-B12,1-16-A-NIDIN 172-B12,1-28-A-NIDIN 172-B14-16-A-NIDIN 172-B14,1-16-A-NIDIN 172-B14-28-A-NIDIN 172-B14,1-28-A-NIDIN 172-B15-16-A-NIDIN 172-B15-28-A-NIDIN 172-B15,1-16-A-NIDIN 172-B15,1-28-A-NIDIN 172-B16-16-A-NIDIN 172-B16,1-16-A-NIDIN 172-B16-28-A-NIDIN 172-B16,1-28-A-NI