GN 184.5 Rondelles fraisées Inox

GN 184.5 Rondelles fraisées, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les rondelles fraisées GN 184.5 sont fixées sur la face de l'extrémité d'arbre avec une vis à tête fraisée DIN ISO 2009 ou DIN 7991 formant un chapeau d'extrémité esthétique.

La fixation de volants à bras avec le moyeu claveté sur un arbre est une application type.

Spécifications

  • Inox AISI 303
    • tourné
    • finition grenaillée mate

RoHS

Masquer schéma technique
GN 184.5 Rondelles fraisées, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3sÀ tête fraisée
vis
DIN 7991
DIN ISO 2009
123,26,52,5M 3
164,38,53M 4
204,38,53M 4
225,310,33,5M 5
255,310,33,5M 5
285,310,33,5M 5
326,412,34M 6
366,412,34M 6
406,412,35M 6
456,412,36M 6
526,412,36M 6

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Diamètre extérieur d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,85
plus TVA 0,16 €
brute 1,01 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182200
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 184.5-12GN 184.5-16GN 184.5-20GN 184.5-22GN 184.5-25GN 184.5-28GN 184.5-32GN 184.5-36GN 184.5-40GN 184.5-45GN 184.5-52