GN 192.5 Noix de serrage en T Inox

GN 192.5 Noix de serrage en T, inox Type: B - avec étanchéités
Type: B - avec étanchéités

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les alésages de serrage des noix de serrage en T en inox GN 192.5 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Aux emplacements des vis z1 / z2, boulons de carrosserie et écrous borgnes réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage. Type B est équipé de joints au niveau des emplacements des vis.

Pour un serrage sans outils, les écrous borgnes peuvent être remplacés par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Inox AISI CF-8
granallado mate


Perno de transporte DIN 603
Acero inoxidable


Tuercas tapón DIN 917
Acero inoxidable


Elementos de sellado

  • Arandelas de sellado
    Plástico (POM poliacetal)
  • Anillo separador
    Silicona, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Masquer schéma technique
GN 192.5 Noix de serrage en T, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans joints
Bavec étanchéités

N° d'identification

4avec 2 écrous borgnes inox DIN 917
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
d2
Alésage
bk1
Longueur de serrage
k2
Serrage
longueur
l1l2mz1
Emplacement
des vis
z2
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.3 pour
 z1
l3


pour z2
l3
B 30B 30223742963560M 8M 863 | 7863 | 78
B 50B 50306575151,548,5103M 10M 1078 | 9278 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
57,85
plus TVA 10,99 €
brute 68,84 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,64 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,320 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.