GN 224.5 Poignées étriers Inox

GN 224.5 Poignées étriers en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Masquer schéma technique
GN 224.5 Poignées étriers en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ±0,25d2h
8301226
10401531

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Diamètre de la poignée d1
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,55
plus TVA 0,86 €
brute 5,41 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,05 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 224.5-8-30GN 224.5-10-40