GN 425.2 Poignées rabattables Inox, fixées aux deux positions finales

GN 425.2 Poignées rabattables, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poignées rabattables GN 425.2 sont utilisées là où la poignée ne doit pas dépasser ou ne peut dépasser que légèrement.

Dans les deux positions, la poignée est retenue par une détente sous charge de ressort.

Spécifications

Poignée
InoxNI AISI 303
finition grenaillée mateGS


Écrous à 6 pans ISO 8675
Inox


Rondelles DIN 125
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 425.2 Poignées rabattables, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur l ±0,25d2d3h1h2h3h4rs
max.
655*6488*M 6122127,59,51064
10100120180M 10 x 11834431414126
* convient aux boîtiers de 19 pouces

Configuration et prix

Matériau

d1
Longueur l
Finition
Caractéristiques

Matériau

d1
Longueur l
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,29
plus TVA 4,05 €
brute 25,34 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,039 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 425.2-NI-6-55-GSGN 425.2-NI-6-64-GSGN 425.2-NI-6-88-GSGN 425.2-NI-10-100-GSGN 425.2-NI-10-120-GSGN 425.2-NI-10-180-GS