GN 3136 Poignées rabattables Acier et inox

GN 3136 Poignée rabattable, acier/inox Matériau: ST - Acier
Matériau: ST - Acier

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poignées rabattables GN 3136 sont utilisées pour tirer des tiroirs ou soulever des boîtes et des conteneurs. Lors de leur utilisation, les poignées pivotantes entrent en butée contre le corps métallique à un angle d'environ 90°, puis reviennent par gravité en position de repos.

Compte tenu de la simplicité de leur conception, les pièces embouties et pliées peuvent présenter des tolérances plus importantes. Des mesures de compensation appropriées doivent donc être envisagées lors de la conception.

Spécifications

AcierST
Zingué, passivé bleu


InoxNI AISI 304
Naturel


RoHS

Masquer schéma technique
GN 3136 Poignée rabattable, acier/inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AAvec trous fraisés
Afficher/Masquer colonnes
l1
Acier

Inox
l2d1
Pour vis à tête fraisée
d2h1h2l3m1m2m3m4s
85-705,5M 46,5124475654545101,25
100100805,5M 4 / M 57,514529575524422,51,5
120-955,5M 57,51554103,5967055201,5
135-1106,4M 61015651231057573221,75

Configuration et prix

Longueur l1 (Acier)
Longueur l1 (Inox)
Longueur l2
Type

Matériau


Longueur l1 (Acier)
Longueur l1 (Inox)
Longueur l2
Type

Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,16
plus TVA 0,41 €
brute 2,57 €
En stock
Poids: 0,101 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.


Tutoriel sur le téléchargement CAO
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
GN 3136-85-70-A-STGN 3136-100-80-A-STGN 3136-100-80-A-NIGN 3136-120-95-A-STGN 3136-135-110-A-ST