Description du produit
Les poignées rabattables GN 425.9 sont utilisées lorsque la poignée ne doit dépasser que sur une courte distance en position de repos.
Les poignées rabattables numéros 1 et 2 conviennent au côté "accès" puisque ces derniers ont une butée de fin de course de 90°. Au-delà, la version avec les numéros 3 et 4 avec une poignée qui peut se rabattre librement sur 180° est préconisée.
Les ressorts de retenue des numéros 2 et 4 maintiennent la poignée dans n'importe quelle position. Ceci permet de conserver la poignée dans une position facilement accessible et cela empêche le bruit dû à la vibration en position de repos.
La poignée et les ressorts de retenue sont fixés en montant l'équipement sur toute la surface. Tous les composants sont livrés non assemblés.
Spécifications
Pièce de fixation
Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
- finition grenaillée mateGS
- plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSW
(uniquement types A et B)
Poignée
Inox AISI 304
finition grenaillée mate
Ressorts de retenue
Inox AISI 301
RoHS