GN 328.5 Poignées étriers Moulage de précision inox

GN 328.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: GS - finition grenaillée mate
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: GS - finition grenaillée mate

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Point-rouge
GDA
avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Les poignées étriers GN 328.5 ont une excellente stabilité et un design ergonomique. Les empreintes de doigts sous la poignée permettent une préhension confortable.

Spécifications

Moulage de précision inox AISI 316
finition grenaillée mateGS


RoHS

Sur demande

autres finitions

Masquer schéma technique
GN 328.5 Poignées étriers, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
l1abd1
Type A
d2
Type B
h1h2l2t
1201422M 66,5445141,213
1401828M 88,5556166,517

Configuration et prix

l1
Type


Finition
l1
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
26,45
plus TVA 5,03 €
brute 31,48 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,19 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,318 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 328.5-120-A-GSGN 328.5-120-B-GSGN 328.5-140-A-GSGN 328.5-140-B-GS