GN 509 Billes porteuses Logement tôle d'acier / tôle en inox

GN 509 Billes porteuses, logement tôle d'acier / tôle en inox Matériau (logement/bille): SBL - Logement tôle d'acier
Matériau (logement/bille): SBL - Logement tôle d'acier

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les unités de transfert par billes porteuses GN 509 sont utilisées dans les systèmes de convoyage. Elles permettent le déplacement ou la rotation sans effort de charges, même lourdes, dans n'importe quelle direction.

Légèrement conique dans sa partie supérieure, sous la bride, le diamètre d2 permet une installation aisée et robuste.

Spécifications

Logement tôle d'acierSBL

  • zingué, passivé bleu
  • Bille acier, blanc

Logement tôle d'acierSKU

  • zingué, passivé bleu
  • Bille plastique (Polyacétal POM)

Logement tôle d'acierSNI

  • zingué, passivé bleu
  • Bille inox AISI 420C

Logement tôle en inoxNNI

  • AISI 304 / AISI 420
  • Bille inox AISI 420C

RoHS

Masquer schéma technique
GN 509 Billes porteuses, logement tôle d'acier / tôle en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Tailled1
Bille
d2 ±0,1d3h1 ±0,3h2 ±0,3h3 ±0,3h4Charge C en N
Version
SBL


SKU


SNI


NNI
1515,8243111,59,552,950070300300
2222,2364519,79,862,91200100900900
30*30,145552413,873,720001501500-
* Non disponible en version NNI.

Configuration et prix

Taille
Matériau (logement/bille)




Taille
Matériau (logement/bille)




Disposition et choix de la taille des billes

Lors du choix de la taille du convoyeur, les facteurs suivants doivent être pris en compte : le poids, la taille, le matériau de base ainsi que la charge à transporter.

La distance maximale entre les billes roulantes „a2 (sur une surface plane) est obtenue en divisant la longueur de bord la plus courte de la charge à transporter par 2,5. Cela garantit qu'une charge sera toujours supportée par des billes porteuses, l'empêchant ainsi de basculer dans un espace vide.

La capacité de charge requise des billes est déterminée par le poids de la charge réelle divisé par trois. Ce résultat est obtenu en partant de l'hypothèse que, compte tenu des tolérances sur la face porteuse et de l'espacement des billes en général, seules trois billes seront soumises à une charge à la fois.

Schéma GN 509

a1 = longueur du bord le plus court de la charge

a2 = distance maximale entre les billes roulantes

a2 = a1/2,5

F1 = Poids de charge

F2 = Charge par bille roulante

F2 = F1/3

Vitesse et friction

La vitesse de transport autorisée est de 2 m/s. Avec des billes roulantes plus grandes à des vitesses supérieures à 1 m/s, on peut s'attendre à une augmentation de la température en fonction du poids transporté.

Les valeurs de friction des billes à une vitesse de 1 m/s sont de l'ordre de 0,005 µ. Cette valeur dépend toutefois de l'application utilisée et peut être sujette à de fortes variations.

Comparées aux billes contenues dans des logements en tôle (GN 509), les billes contenues dans des logements en acier extra-robuste (GN 509.1) ont une rigidité plus élevée. Par conséquent, les valeurs statiques des billes dans un logement en acier peuvent être appliquées.

Une lubrification pour éviter la corrosion est recommandée. Les recommandations générales applicables aux roulements à rouleaux ordinaires suffisent. Dans la plupart des applications, la lubrification peut être ignorée.

Résistance thermique

À partir de la taille 36, les billes sont munies d'un joint en feutre pour les protéger contre la pénétration de saleté et de poussière. Ces dernières ont une température maximale de 100 °C seulement.

Les billes sans joint en feutre peuvent également être utilisées à des températures de fonctionnement plus élevées. Cela entraînera toutefois une réduction de la capacité de transport (c). Le tableau suivant donne des valeurs indicatives :

125 °C ./. 10 %
150 °C ./. 20 %
170 °C ./. 30 %
200 °C ./. 50 %

La température de fonctionnement maximale des billes porteuses avec billes en plastique est de 60 °C.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,32
plus TVA 1,01 €
brute 6,33 €
En stock
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84829900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.