Taille | d1 Bille | d2 ±0,08 | d3 | h1 ±0,3 | h2 ±0,3 | h3 ±0,3 | h4 | Charge C en N Types SBL | SNI | NNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12,7 | 22 | 27 | 9 | 8 | 4 | 3,2 | 200 | 150 | 150 |
15 | 15,8 | 24 | 30 | 11,9 | 8,1 | 3,5 | 1 | 500 | 400 | 400 |
22 | 22,2 | 36 | 45 | 20,7 | 9,8 | 5 | 2,4 | 1300 | 1000 | 1000 |
30 | 30,1 | 45 | 55 | 23 | 13,8 | 7 | 4,5 | 2500 | 2000 | 2000 |
45 | 44,4 | 62 | 75 | 34,5 | 19 | 9,5 | 5,5 | 6000 | 4500 | 4500 |
60 | 60 | 100 | 117 | 47,5 | 30 | 15 | 10 | 13000 | 10000 | 10000 |
Lors du choix de la taille du convoyeur, les facteurs suivants doivent être pris en compte : le poids, la taille, le matériau de base ainsi que la charge à transporter. La distance maximale entre les billes roulantes „a2“ (sur une surface plane) est obtenue en divisant la longueur de bord la plus courte de la charge à transporter par 2,5. Cela garantit qu'une charge sera toujours supportée par des billes porteuses, l'empêchant ainsi de basculer dans un espace vide. La capacité de charge requise des billes est déterminée par le poids de la charge réelle divisé par trois. Ce résultat est obtenu en partant de l'hypothèse que, compte tenu des tolérances sur la face porteuse et de l'espacement des billes en général, seules trois billes seront soumises à une charge à la fois. |
|||||||||||
|
|||||||||||
a1 = longueur du bord le plus court de la charge a2 = distance maximale entre les billes roulantes a2 = a1/2,5 |
F1 = Poids de charge F2 = Charge par bille roulante F2 = F1/3 |
La vitesse de transport autorisée est de 2 m/s. Avec des billes roulantes plus grandes à des vitesses supérieures à 1 m/s, on peut s'attendre à une augmentation de la température en fonction du poids transporté. Les valeurs de friction des billes à une vitesse de 1 m/s sont de l'ordre de 0,005 µ. Cette valeur dépend toutefois de l'application utilisée et peut être sujette à de fortes variations. Comparées aux billes contenues dans des logements en tôle (GN 509), les billes contenues dans des logements en acier extra-robuste (GN 509.1) ont une rigidité plus élevée. Par conséquent, les valeurs statiques des billes dans un logement en acier peuvent être appliquées. Une lubrification pour éviter la corrosion est recommandée. Les recommandations générales applicables aux roulements à rouleaux ordinaires suffisent. Dans la plupart des applications, la lubrification peut être ignorée. |
À partir de la taille 36, les billes sont munies d'un joint en feutre pour les protéger contre la pénétration de saleté et de poussière. Ces dernières ont une température maximale de 100 °C seulement. Les billes sans joint en feutre peuvent également être utilisées à des températures de fonctionnement plus élevées. Cela entraînera toutefois une réduction de la capacité de transport (c). Le tableau suivant donne des valeurs indicatives : 125 °C ./. 10 % La température de fonctionnement maximale des billes porteuses avec billes en plastique est de 60 °C. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0