GN 603.1 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en plastique, douille en inox

Photo

GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DOR - orange, RAL 2004, brillant
ELESA original design
code: ERX.SST
Couleur du bouton de déverrouillage: DOR - orange, RAL 2004, brillant
GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DOR - orange, RAL 2004, brillant GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DBL - bleu, RAL 5024, brillant GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DGB - jaune, RAL 1021, brillant GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DGN - vert, RAL 6017, brillant GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DGR - gris, RAL 7035, brillant GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DRT - rouge, RAL 3000, brillant GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

Comme tous les produits de la famille Ergostyle®, les manettes indexables GN 603.1 sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique.

Comme toutes les manettes indexables, elles sont idéales pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures faciles à libérer.

Le bouton de déverrouillage facilite le débrayage. Son utilisation est limitée aux applications pour lesquelles le démontage du levier n'est pas nécessaire pour l'installation.

Spécifications

Poignée
Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé, mat, similaire à RAL 7021

Couleur du bouton de déverrouillage :

  • gris foncé, RAL 7021, brillantDSGDSG
  • orange, RAL 2004, brillantDORDOR
  • gris, RAL 7035, brillantDGRDGR
  • jaune, RAL 1021, brillantDGBDGB
  • bleu, RAL 5024, brillantDBLDBL
  • rouge, RAL 3000, brillantDRTDRT
  • vert, RAL 6017, brillantDGNDGN

Douille filetée
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
30M 51215,529,56303,56
30M 61215,529,56303,510
44M 51215,529,5632,53,56
44M 61215,529,5632,53,510
63M 6151937,5843412
63M 8151937,5843413
78M 81923471254413
78M 101923471254417
95M 1221,526,554,51364,54,520
108M 12253054,51165,54,520

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Couleur du bouton de déverrouillage
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,16
plus TVA 0,79 €
brute 4,95 €
En stock
ELESA Code: 235101-C2
Description: ERX.44-SST M5-C2
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.