GN 617.1 Doigts d'indexage inox avec position de repos

GN 617.1 Doigts d'indexage inox Matériau: NI - Inox
Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox
Matériau: NI - Inox
Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 617.1 en inox avec position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 303
  • Goupille de centrage nickelée chimiquement

Bouton

  • Inox AISI 303
  • non amovible

RoHS

Sur demande

With inch threads

Masquer schéma technique
GN 617.1 Doigts d'indexage inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

ANsans contre-écrou, avec bouton en inox
AKNavec contre-écrou + bouton en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage -0,02/-0,05
poussoir H7
d2d3el1l2l3l4l5
min.
A/FCharge du ressort en N  ≈
Initiale

finale
5M 10 x 12113,85151751512615
6M 12 x 1,52516,26162061714821
8M 16 x 1,53121,975,572682319926
10M 20 x 1,53125,49110331030221740

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Type


Matériau

Caractéristiques


Diamètre du boulon d1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,38
plus TVA 3,68 €
brute 23,06 €
En stock
Poids: 0,056 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.