GN 6319.1 Rondelles articulées en inox combiné

GN 6319.1 Rondelles articulées, combinées, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les combinaisons de rondelles articulées GN 6319.1 fournissent un raccordement "fixe" pour les rondelles articulées mâles et femelles DIN 6319.

Elles simplifient le stockage et permettent une installation rapide et efficace.

Spécifications

InoxNI
AISI 303


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6319.1 Rondelles articulées, combinées, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3hpour vis
avec filetage
Charge
statique F en kN
136,47,47M 66
178,49,78,5M 812
2110,51210,5M 1016
251314,813M 1224
321719,717M 1645
402124,620,3M 2071

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Matériau

Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,18
plus TVA 1,93 €
brute 12,11 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182200
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.