GN 633.10 Vis papillon Goujon fileté en inox, pivot en plastique

Photo

GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
ELESA original design
code: EWN-SST-p-P
Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DGN - vert, RAL 6017, finition mat GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les vis papillon GN 633.10 dotées de patins en plastique sont utilisées dans les applications dans lesquelles des marques et des dommages sur la pièce de travail sont inacceptables.

La conception et la manipulation des écrous papillon est conforme aux exigences et revendications de la gamme de produits Ergostyle®.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé, mat, similaire à RAL 7021

Goujon fileté
Inox
AISI 303


Pivot
Plastique (Polyacétal POM)


Couleur du capuchon) :
gris foncé, RAL 7021, finition matDSGDSG
orange, RAL 2004, finition matDORDOR
gris, RAL 7035, finition matDGRDGR
jaune, RAL 1021, finition matDGBDGB
bleu, RAL 5024, finition matDBLDBL
rouge, RAL 3000, finition matDRTDRT
vert, RAL 6017, finition matDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 633.10 Vis papillon avec pivot en plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2d3d4bh1h2
48M 620301,513,547245,5
55M 820301,81658286,5
70M 102030220610368

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,77
plus TVA 0,91 €
brute 5,68 €
En stock
ELESA Code: 224556-C1
Description: EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C1
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.