GN 6336.5 Boutons étoile Inox

GN 6336.5 Boutons étoile, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Spécifications

Bouton
Moulage de précision inoxES AISI CF-8
finition grenaillée mate


Goujon fileté
Inox AISI 303


Pour tous les types, le goujon fileté est vissé et fixé par une goupille transversale.


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6336.5 Boutons étoile, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3h1h2
40M 820253040-142512
50M 102025304555183215
63M 12304050--204019

Configuration et prix

Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage
Longueur l
Caractéristiques




Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,56
plus TVA 2,39 €
brute 14,95 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,39 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,117 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181535
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.