GN 6471.3 Réglettes Pour guides latéraux GN 6471 / GN 6472, inox

GN 6471.3 Réglettes, pour guides latéraux GN 6471 / GN 6472, inox
Original design BDG-SST
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les réglettes GN 6471.3 permettent de prolonger ou de relier les guides latéraux GN 6471 et GN 6472. Montées au niveau de l'extrémité, il suffit de les glisser dans les rainures en T du guide latéral à assembler et de les fixer à l'aide des vis de pression fournies.

Spécifications

InoxNI AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6471.3 Réglettes, pour guides latéraux GN 6471 / GN 6472, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bl1l2l3t
1218022,5455

Configuration et prix

b
l1
Matériau

b
l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,27
plus TVA 3,66 €
brute 22,93 €
En stock
ELESA Code: ST419139EX338/0
Description: BDG-SST-12-180 CONF. SING.
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6471.3-12-180-NI