GN 6471.3 Bandas de unión Para guías laterales GN 6471/GN 6472, acero inoxidable

Bandas de unión GN 6471.3: Para guías laterales GN 6471/GN 6472, acero inoxidable
Original design BDG-SST
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bandas de unión GN 6471.3 se usan para extender o unir las guías laterales GN 6471 y GN 6472. Se montan en el extremo final insertándose en las ranuras en T de la guía lateral que se va a unir mediante los prisioneros suministrados.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6471.3 Bandas de unión, para guías laterales GN 6471/GN 6472, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bl1l2l3t
1218022,5455

Estructura y precio

b
l1
Material

b
l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,27
más IVA 3,66 €
bruto 22,93 €
En stock
ELESA Code: ST419139EX338/0
Descripción: BDG-SST-12-180 CONF. SING.
Peso: 0,080 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6471.3-12-180-NI