GN 706.3 Bagues d'arrêt filetées Inox

GN 706.3 Bagues d'arrêt filetées, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les bagues d'arrêt filetées GN 706.3 correspondent dans leurs dimensions extérieures aux bagues d'arrêt fendues simples GN 706.2. L'alésage a cependant un filetage femelle de sorte que la bague de serrage peut être vissée comme un écrou, par exemple, sur un filetage de broche afin de limiter la plage de réglage ou la profondeur de vissage. Le serrage se fait alors en réduisant la hauteur de la fente sans endommager le filetage.

Le filetage d3° pour les tailles d1 = 20 à 32 correspond à celui d'un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, il correspond à celui d'un trou borgne.

Spécifications

InoxNI AISI 316 LHC

  • Fritté
  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 311
Rondelles d'amortissement GN 7062.30

Masquer schéma technique
GN 706.3 Bagues d'arrêt filetées, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 6Hbd3sx ≈
protrusion max.
des vis à tête
Manette indexable
pour d3
20M 8M 8 x 19M 32,11-
22M 10M 10 x 19M 32,10,8-
26M 12M 12 x 1,511M 42,11,6-
32M 16M 16 x 1,511M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
42M 20M 20 x 1,515M 530,6GN 311-30-M5-15-SW
48-M 24 x 1,515M 530GN 311-45-M5-16-SW
55-M 30 x 1,515M 630,4GN 311-45-M6-18-SW

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Filetage fin d2
Matériau

Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Filetage fin d2
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,75
plus TVA 1,85 €
brute 11,60 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,05 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.