GN 706.3 Anillos de apriete roscados Acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los anillos de apriete roscados GN 706.3 se corresponden en las dimensiones exteriores con los anillos de apriete semipartidos GN 706.2. Sin embargo, el orificio tiene una rosca hembra de manera que el anillo de apriete puede acoplarse como una tuerca, por ejemplo, a una rosca del eje a fin de limitar el rango de ajuste o la profundidad de atornillado. La sujeción se produce al reducir la altura de la ranura sin dañar la rosca.

La rosca d3 para los tamaños d1 = 20 a 32 está diseñada como orificio pasante; para los tamaños d1 = 42 y superiores, está diseñada como orificio ciego.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 316 LHC

  • Sinterizado
  • Tornillo allen DIN 912
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Accesorio

Palancas de apriete ajustables GN 311
Arandelas amortiguadoras GN 7062.30

Ocultar dibujo técnico
GN 706.3 Anillos de apriete roscados, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 6Hbd3sx ≈
máx protuberancia
del tornillo allen
Palanca de apriete ajustable
para d3
20M 8M 8 x 19M 32,11-
22M 10M 10 x 19M 32,10,8-
26M 12M 12 x 1,511M 42,11,6-
32M 16M 16 x 1,511M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
42M 20M 20 x 1,515M 530,6GN 311-30-M5-15-SW
48-M 24 x 1,515M 530GN 311-45-M5-16-SW
55-M 30 x 1,515M 630,4GN 311-45-M6-18-SW

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca d2
Rosca fina d2
Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Rosca d2
Rosca fina d2
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,75
más IVA 1,85 €
bruto 11,60 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,05 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098