GN 743.4 Indicateurs de niveau d'huile Inox, résistant aux températures jusqu'à 100 °C

GN 743.4 Indicateurs de niveau d'huile, inox, résistant aux températures jusqu'à 100 °C Type: A - avec réflecteur
Type: A - avec réflecteur

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les indicateurs de niveau d'huile GN 743.4 sont en verre véritable extrêmement stable et résistant aux rayures. L'étanchéité est obtenue au moyen d'un joint torique sur la périphérie et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.

Le diamètre extérieur de ces indicateurs de niveau d'huile avec hexagone encastré est choisi pour correspondre aux trous de montage des connexions de tube selon DIN 3852.

Le joint est logé dans une rainure et ne peut donc pas se perdre. De plus, cette rainure empêche l'extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 743.4 peuvent également servir dans les réservoirs pressurisés. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Spécifications

Corps
Inox AISI 303


Indicateur

  • Verre de flotteur
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Joints
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Réflecteur (Type A)
Technopolymère (Polysulfon)


Circlip (Type B)
Inox AISI 301


RoHS

Sur demande

Joint EPDM

Masquer schéma technique
GN 743.4 Indicateurs de niveau d'huile, inox, résistant aux températures jusqu'à 100 °C schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec réflecteur
Bsans réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,5M 42 x 25012946

Configuration et prix

Verre de fenêtre d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type


Verre de fenêtre d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,40
plus TVA 1,79 €
brute 11,19 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,18 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.