GN 927.7 Leviers à excentrique Inox, avec goujon fileté

GN 927.7 Leviers à excentrique, inox, avec goujon fileté Type: A - Plaque de contact en inox avec écrou de réglage
Type: A - Plaque de contact en inox avec écrou de réglage

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les leviers à excentrique GN 927.7 sont utilisés pour les opérations de serrage et de desserrage rapides. Ici, contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la force de serrage maximale. Il n'y a pas de composants mobiles, car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.

Le type A présente les avantages suivants :
La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un filetage à pas fin, permettant de régler facilement la position de serrage avec une force de serrage maximale. De plus, la position du levier par rapport à l'axe de serrage peut être déterminée.

Spécifications

Levier
Inox-moulage de précision AISI CF-8


Axe / Écrou de réglage
Inox AISI 303, nickelé chimiquement


Vis de compression
Inox AISI 303


Plaques de contact
Inox AISI 431
durci


RoHS

Sur demande

  • Surface de serrage exempte de graisse
Masquer schéma technique
GN 927.7 Leviers à excentrique, inox, avec goujon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

APlaque de contact en inox avec écrou de réglage
BPlaque de contact en inox sans écrou de réglage
Afficher/Masquer colonnes
l1d2l2
en position de serrage
bd3d4d5h
course à 90°
mouvement
de levier
l3
en position de
serrage
l4
Plage
réglable
l5
en position de
serrage
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Configuration et prix

Longueur du levier l1
Filetage d2
Longueur du filetage l2
Type


Caractéristiques

Longueur du levier l1
Filetage d2
Longueur du filetage l2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,28
plus TVA 3,28 €
brute 20,56 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,08 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,031 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 927.7-44-M4-12-AGN 927.7-44-M4-12-BGN 927.7-44-M4-16-AGN 927.7-44-M4-16-BGN 927.7-44-M4-20-AGN 927.7-44-M4-20-BGN 927.7-44-M4-25-AGN 927.7-44-M4-25-BGN 927.7-44-M4-30-AGN 927.7-44-M4-30-BGN 927.7-44-M5-12-AGN 927.7-44-M5-12-BGN 927.7-44-M5-16-AGN 927.7-44-M5-16-BGN 927.7-44-M5-20-AGN 927.7-44-M5-20-BGN 927.7-44-M5-25-AGN 927.7-44-M5-25-BGN 927.7-44-M5-30-AGN 927.7-44-M5-30-BGN 927.7-44-M5-35-AGN 927.7-44-M5-35-BGN 927.7-44-M5-40-AGN 927.7-44-M5-40-BGN 927.7-63-M5-16-AGN 927.7-63-M5-16-BGN 927.7-63-M5-20-AGN 927.7-63-M5-20-BGN 927.7-63-M5-25-AGN 927.7-63-M5-25-BGN 927.7-63-M5-30-AGN 927.7-63-M5-30-BGN 927.7-63-M5-35-AGN 927.7-63-M5-35-BGN 927.7-63-M5-40-AGN 927.7-63-M5-40-BGN 927.7-63-M5-50-AGN 927.7-63-M5-50-BGN 927.7-63-M6-16-AGN 927.7-63-M6-16-BGN 927.7-63-M6-20-AGN 927.7-63-M6-20-BGN 927.7-63-M6-25-AGN 927.7-63-M6-25-BGN 927.7-63-M6-30-AGN 927.7-63-M6-30-BGN 927.7-63-M6-35-AGN 927.7-63-M6-35-BGN 927.7-63-M6-40-AGN 927.7-63-M6-40-BGN 927.7-63-M6-50-AGN 927.7-63-M6-50-BGN 927.7-82-M6-20-AGN 927.7-82-M6-20-BGN 927.7-82-M6-25-AGN 927.7-82-M6-25-BGN 927.7-82-M6-30-AGN 927.7-82-M6-30-BGN 927.7-82-M6-35-AGN 927.7-82-M6-35-BGN 927.7-82-M6-40-AGN 927.7-82-M6-40-BGN 927.7-82-M6-50-AGN 927.7-82-M6-50-BGN 927.7-82-M6-60-AGN 927.7-82-M6-60-BGN 927.7-82-M8-20-AGN 927.7-82-M8-20-BGN 927.7-82-M8-25-AGN 927.7-82-M8-25-BGN 927.7-82-M8-30-AGN 927.7-82-M8-30-BGN 927.7-82-M8-35-AGN 927.7-82-M8-35-BGN 927.7-82-M8-40-AGN 927.7-82-M8-40-BGN 927.7-82-M8-50-AGN 927.7-82-M8-50-BGN 927.7-82-M8-60-AGN 927.7-82-M8-60-BGN 927.7-101-M8-20-AGN 927.7-101-M8-20-BGN 927.7-101-M8-25-AGN 927.7-101-M8-25-BGN 927.7-101-M8-30-AGN 927.7-101-M8-30-BGN 927.7-101-M8-35-AGN 927.7-101-M8-35-BGN 927.7-101-M8-40-AGN 927.7-101-M8-40-BGN 927.7-101-M8-50-AGN 927.7-101-M8-50-BGN 927.7-101-M8-60-AGN 927.7-101-M8-60-BGN 927.7-101-M10-20-AGN 927.7-101-M10-20-BGN 927.7-101-M10-25-AGN 927.7-101-M10-25-BGN 927.7-101-M10-30-AGN 927.7-101-M10-30-BGN 927.7-101-M10-35-AGN 927.7-101-M10-35-BGN 927.7-101-M10-40-AGN 927.7-101-M10-40-BGN 927.7-101-M10-50-AGN 927.7-101-M10-50-BGN 927.7-101-M10-60-AGN 927.7-101-M10-60-B