GN 7247 Charnières articulées Aluminium, invisible, angle d'ouverture de 180°

GN 7247 Charnières articulées, aluminium, invisible, angle d'ouverture de 180°

Description du produit

Installée à l'intérieur des battants, trappes et portes, la charnière articulée GN 7247 permet de gagner de la place et d'assurer une protection contre le vandalisme. La charnière a un angle d'ouverture maximal de 180°, ce qui permet une accessibilité optimale et évite de bloquer les voies d'évacuation en laissant les portes ouvertes, par exemple.

L'utilisation de ce type de charnière laisse les parties extérieures du boîtier exemptes de fixations non adaptées au modèle ou devant absolument être évitées pour permettre un nettoyage rapide et facile.

Les charnières articulées sont généralement employées par paires. Pour les charges plus importantes, par exemple celles des portes de grande taille, elles peuvent être fournies avec des charnières supplémentaires. Quatre rondelles renforcées sont fournies et peuvent être utilisées avec les vis de montage de taille de filetage M6.

Spécifications

AluminiumAL
anodisé, couleur naturelleELEL


Goupilles / rondelles de charnière
Inox 304


Roulement à friction
Plastique

  • auto-lubrification
  • résistant aux températures de -40 °C à +90 °C

RoHS

Accessoire

Plaques d'écartement GN 7247.2
Plaques GN 7247.4
Plaques GN 7247.6

Sur demande

autres finitions / couleurs
autres brides de fixation
autres angles d'ouverture
autre épaisseur de paroi max.
autre mouvement de levage

Masquer schéma technique
GN 7247 Charnières articulées, aluminium, invisible, angle d'ouverture de 180° schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9l10m1m2m3m4m5rsxy
756,54603044,53051100,5116,574,329,574276184046289372629

Configuration et prix

Matériau

l1
Finition / Couleur
EL
Matériau

l1
Finition / Couleur
EL

Position d'installation - types de pivot

Les charnières articulées peuvent être installées sur le boîtier, fentes des brides de montage perpendiculaires ou parallèles à l'axe de la charnière. Il en résulte les deux types de pivots décrits.

MD7247{St:_}NA-16456-0

Exemples d'utilisation

MD7247{St:_}NA{St:_}22788-0

Options de réglage et de fixation

MD7247{St:_}NA-22863-0

Les charnières articulées peuvent être ajustées sur trois plans pendant l'installation. Cela permet par exemple de régler les tolérances ou d'établir les forces de compression requises par les joints. Le réglage peut être effectué sur deux plans grâce aux fentes parallèles ou perpendiculaires des brides de montage. Sur le troisième plan, il est possible de procéder à des corrections de position en utilisant des plaques d'écartement GN 7247.2.
Les plaques avec trous taraudés GN 7247.4 ainsi que les plaques avec goujons filetés GN 7247.6 sont aussi disponibles pour la fixation des charnières. Ces dernières peuvent être soudées ou insérées dans la paroi depuis l'extérieur et fixées en position. Les trous d2 servent à loger les goupilles de tensionnage et de positionnement, facilitant le positionnement de la charnière. Cela empêche également les rotations inopinées ou les glissements face à une charge. Les goupilles ne peuvent pas être retirées pour être réglées ultérieurement.

Variantes de conception

Les portes, battants et trappes peuvent être montés en saillie ou en biais. Les épaisseurs de paroi et les tailles de courbure maximales pour les constructions en tôle d'acier ci-dessous dépendent de chaque type d'installation.

  1. Bride de fixation montée sur le boîtier, à fentes parallèles à l'axe de la charnière :

MD7247{St:_}NA-16458-0
Afficher/Masquer colonnes
l1s1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
7515241 ... ∞81111

  1. Bride de fixation montée sur le boîtier, à fentes perpendiculaires à l'axe de la charnière :

MD7247{St:_}NA-16460-0
Afficher/Masquer colonnes
l1s4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
7581 ... ∞24151111

Les variantes de conception illustrées représentent des conditions d'installation standard. Si la position d'installation de la charnière est modifiée ou si l'une des deux épaisseurs de paroi s ou b est inférieure, les dimensions maximales admissibles changent indépendamment les unes des autres. Dans certains cas, cela permet de travailler avec des épaisseurs de paroi plus importantes que celles spécifiées pour cette même taille de charnière. Une simple vérification de la conception par l'intermédiaire de CAD ou d'une configuration test est donc recommandée.

Exemple d'assemblage

MD7247{St:_}AN-22777-0

Capacité de charge

Les charges maximales applicables aux charnières articulées spécifiées ci-dessous sont valables pour les utilisations standard et servent d'orientation pour les applications différentes. Les forces résultantes entraînent une légère déformation élastique, qui peut être compensée à l'aide des différentes options de réglage, si nécessaire.

MD7247{St:_}BL{St:_}22827-0
Afficher/Masquer colonnes
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
75650750

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
200,73
plus TVA 38,14 €
brute 238,87 €
En stock
Poids: 0,320 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.