GN 474.3 Morsetti di sostegno paralleli con albero regolabile Alluminio

Morsetti di sostegno paralleli con albero regolabile GN 474.3: Alluminio
Versione: K - Con due maniglie a ripresa e due viti a testa cilindrica
Finitura: ELS - Anodizzato, nero

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I morsetti di sostegno paralleli con albero regolabile GN 474.3 vengono utilizzati per la regolazione di strumenti di prova o di misura.

Per le regolazioni grossolane in millimetri, si allentano due punti di serraggio contigui in modo da poter spostare rapidamente l'asta. Quando si utilizzano aste o tubi di collegamento GN 480.1 nel tipo LS con scala longitudinale, la scala aiuta per l'orientamento.

Per le regolazioni di precisione, si allentano due punti di serraggio diametralmente opposti. La posizione relativa delle aste o dei tubi di collegamento può essere impostata con la rotella di regolazione. È possibile leggere la distanza di regolazione in incrementi di 0,1 mm sulla zigrinatura della rotella. La molla integrata elimina il gioco nella regolazione.

Specifiche

Supporto per morsetto
Alluminio

  • Rettificato, burattato mattMT
  • Anodizzato, neroELS

Leva di serraggio regolabile con il tipo K

  • Lega di zinco pressofusa
    rivestimento con polveri
    colore argento, RAL 9006, finitura matt
  • Perno filettato e vite di fissaggio
    Acciaio INOX AISI 303

Rotella di regolazione
Acciaio INOX AISI 303


Rondella di spinta
Plastica


Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX

  • 2 annerite chimicamente con il tipo S
  • 2 con finitura liscia con il tipo K / S

Vite a testa svasata ISO 14581
Acciaio INOX


Molla
Acciaio per molle AISI 301


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 511
Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX GN 480.1

Nascondi disegno tecnico
GN 474.3 Morsetti di sostegno paralleli con albero regolabile, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Versione

KCon due maniglie a ripresa e due viti a testa cilindrica
SCon quattro viti a testa cilindrica
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato per
tolleranza albero h11
a
Corsa max.
d2d3d4hkl1
max.
l2l3l4m
B 81219M 4M 423,514405913,52232
B 121821M 5M 532165073173039
B 162426M 6M 63520649120,54550

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Versione


Finitura
Foro alesato d1
Versione


Finitura

Varianti di montaggio

Come da consegna

4512ab8f-1cc8-46d3-8aef-4c25b84f48e5

Punti di serraggio invertiti

Morsetto di sostegno mobile, angolare e punto di serraggio invertiti

Morsetto di sostegno fisso, angolare e punto di serraggio invertiti

0171b5a6-6ec9-46c4-b59a-959753c0ac40 c407a8d0-6e81-4cc9-a852-677f1c9143a0 0bc84bd1-ddd9-4f5d-940b-e7baec945d57

Esempio di applicazione

f2ae7b8b-c3a7-48b2-851b-92d86e132d4f

Regolazione

704a8a19-6d4d-4365-b0cf-c7e8c798d9d5

Scala con incrementi di 1/10 mm sulla rotella di regolazione

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
45,61
più IVA 8,67 €
lordo 54,28 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,19 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,092 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 474.3-B8-K-MTGN 474.3-B8-S-MTGN 474.3-B8-K-ELSGN 474.3-B8-S-ELSGN 474.3-B12-K-MTGN 474.3-B12-S-MTGN 474.3-B12-K-ELSGN 474.3-B12-S-ELSGN 474.3-B16-K-MTGN 474.3-B16-S-MTGN 474.3-B16-K-ELSGN 474.3-B16-S-ELS