GN 113.12 Perni autobloccanti a sfere Perno in acciaio INOX AISI 630, con impugnatura a L

GN 113.12 Perni autobloccanti a sfere, perno in acciaio INOX AISI 630, con impugnatura a L
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I perni autobloccanti a sfere GN 113.12 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione. Un'applicazione tipica è costituita dai perni di centraggio che devono essere rimossi e riposizionati di frequente.

Premendo il pulsante a molla si liberano le due sfere, rilasciandolo si bloccano nuovamente.

I perni autobloccanti a sfere GN 113.12 hanno una capacità di carico molto elevata, il perno è in acciaio INOX per applicazioni pesanti, temprato e con elevata resistenza all'abrasione.

L'appendice tecnica riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).

Specifiche

Perno

  • acciaio INOX AISI 630
  • Temprato per precipitazione

Impugnatura a L
Plastica (poliammide PA), nero
Resistente a temperature fino a 80 °C


Sfere
Acciaio INOX AISI 420C


Molla di pressione
Acciaio INOX
Materiale tedesco n. 1.4565


RoHS

Accessorio

Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4

Nascondi disegno tecnico
GN 113.12 Perni autobloccanti a sfere, perno in acciaio INOX AISI 630, con impugnatura a L disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3l4Foro
di centraggio
 H11
5101520253035404550607080---5,517,513,5626,5335
6101520253035404550607080---717,513,5726,5336
810152025303540455060708090100-9,523188,23443,58
101520253035404550607080901001101201223189,63443,510
122025303540455060708090100110120-14,530,52410,640,55812
163035404550607080901001101201301401501930,5241440,55816
205060708090100110120130140150----2540,53320,551,572,520
255060708090100110120130140150----30,840,5332251,572,525

Selezione e configurazione articolo

d1
l1
d1
l1

Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

Schizzo capacità di carico perni autobloccanti

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 113.12
524
635
863
10100
12144
16257
20403
25631

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,74
più IVA 3,75 €
lordo 23,49 €
In magazzino
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900