Descrizione del prodotto
I perni autobloccanti a sfere GN 113.9 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione. Si possono utilizzare ad esempio come perni di centraggio quando devono essere rimossi e riposizionati di frequente.
Premendo il pulsante a molla si liberano le due sfere, rilasciandolo si bloccano nuovamente.
L'appendice tecnica riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).
Specifiche
Perno
Acciaio INOX AISI 303
Impugnatura, pulsante
Acciaio INOX AISI 316L
Sfere
Acciaio INOX AISI 420C
Molla di pressione
Acciaio INOX
Materiale tedesco n. 1.4565
RoHS
Accessorio
Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4