GN 52b Tasselli per cave a T Acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Foto

GN 52b Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b) Materiale / Finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu
Materiale / Finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu
GN 52b Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b) Materiale / Finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu GN 52b Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b) Materiale / Finitura: NB - Acciaio INOX, finitura liscia
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tasselli per cave a T GN 52b fissano dispositivi e accessori nella scanalatura dei profilati di alluminio. Si inseriscono nella scanalatura del profilato di alluminio in qualsiasi posizione e si bloccano con una rotazione di 90°.

Il collegamento è conduttivo.

Specifiche

  • Acciaio, zincato, passivato bluSZ

  • Acciaio INOX, finitura lisciaNB

RoHS

Accessorio

Dadi con collare GN 53b

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 52b Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
ndl1
Acciaio

Acciaio INOX
bh1h2l2
8M 61620253040602025304060164,51,58
8M 8202530--------164,51,58
10M 6162025304060202530406019,55,548,5
10M 82025304060-202530406019,55,548,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza asola n
Filettatura d
Lunghezza l1 (Acciaio)
Lunghezza l1 (Acciaio INOX)
Materiale / Finitura


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,15
più IVA 0,22 €
lordo 1,37 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 52b-8M616-SZGN 52b-8M620-SZGN 52b-8M625-SZGN 52b-8M630-SZGN 52b-8M640-SZGN 52b-8M660-SZGN 52b-8M620-NBGN 52b-8M625-NBGN 52b-8M630-NBGN 52b-8M640-NBGN 52b-8M660-NBGN 52b-8M820-SZGN 52b-8M825-SZGN 52b-8M830-SZGN 52b-10M616-SZGN 52b-10M620-SZGN 52b-10M625-SZGN 52b-10M630-SZGN 52b-10M640-SZGN 52b-10M660-SZGN 52b-10M620-NBGN 52b-10M625-NBGN 52b-10M630-NBGN 52b-10M640-NBGN 52b-10M660-NBGN 52b-10M820-SZGN 52b-10M825-SZGN 52b-10M830-SZGN 52b-10M840-SZGN 52b-10M860-SZGN 52b-10M820-NBGN 52b-10M825-NBGN 52b-10M830-NBGN 52b-10M840-NBGN 52b-10M860-NB

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.