Descrizione del prodotto
I pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 613 sono progettati in modo che nella posizione finale (molla di compressione "in blocco") il puntale possa assorbire anche le forze assiali. Per le applicazioni in cui queste forze sono sostanzialmente superiori alla forza di trazione applicata dall'operatore sono da preferire i pistoncini di posizionamento a molla GN 817.
I cacciaviti GN 613.1 (disponibili come accessori) riducono i tempi di montaggio e aiutano a trattenere il meccanismo in posizione durante il fissaggio del controdado. Il cacciavite viene inserito nel lato tra la manopola e la guida, dove si innesta nella fessura della guida.
Specifiche
Acciaio INOXNI AISI 303
perno del puntale nichelato
Manopola
- Acciaio INOX AISI 303
- Non rimovibile
RoHS