GN 613 Doigts d'indexage inox sans position de repos

GN 613 Doigts d'indexage inox Matériau: NI - Inox
Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox
Matériau: NI - Inox
Type: AKN - avec contre-écrou + bouton en inox

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 613 sont conçus de manière à ce que le poussoir défini en position d'extrémité (le ressort est "sur bloc") puisse également absorber les forces axiales. Pour les applications dans lesquelles ces forces sont considérablement supérieures à la force de traction appliquée par l'opérateur, les doigts d'indexage GN 817 doivent être préférés.

Les tournevis GN 613.1 (disponibles en accessoire) raccourcissent le temps de montage et facilitent le maintien du mécanisme en place lors de la fixation du contre-écrou. Le tournevis est inséré sur le côté, entre le bouton et le guide, où il s'engage dans la fente du guide.

Spécifications

InoxNI AISI 303
Goupille de centrage nickelée chimiquement


Bouton

  • Inox AISI 303
  • non amovible

RoHS

Accessoire

Outils de montage GN 613.1

Masquer schéma technique
GN 613 Doigts d'indexage inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

ANsans contre-écrou, avec bouton en inox
AKNavec contre-écrou + bouton en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Alésage H7
d2d3l1l2l3Charge du ressort
en N≈
initiale
\finaleN° de code
Tournevis
5M 10 x 12145522615GN 613.1-5
6M 12 x 1,52554,5626821GN 613.1-6
8M 16 x 1,53169834926GN 613.1-8
10M 20 x 1,5318010431740GN 613.1-10

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Type


Matériau

Caractéristiques


Diamètre du boulon d1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,11
plus TVA 2,30 €
brute 14,41 €
En stock
Poids: 0,045 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.