GN 613Pernos de retención de acero inoxidablesin bloqueo de posición
Material: NI - Acero inoxidable Tipo: AKN - con contratuerca, con pomo de acero inoxidable
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Los pernos de retención GN 613 están diseñados de manera que cuando se encuentran en la posición final (el muelle está "formando un bloque") también pueden absorber fuerzas axiales. En el caso de aplicaciones en las que dichas fuerzas son sustancialmente superiores a la fuerza de tracción aplicada por el operario, se recomiendan los pernos de retención GN 817.
Los destornilladores GN 613.1 (disponibles como accesorio) acortan el tiempo de montaje y facilitan la sujeción del mecanismo mientras se fija la contratuerca. El destornillador se inserta en el lateral entre el pomo y la guía, donde encaja en la ranura de la guía.
Especificación
Acero inoxidableNI AISI 303
Pasador de retención niquelado químicamente
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €