GN 615.3 Pressori a molla Acciaio / acciaio INOX, con sfera, con esagono interno

GN 615.3 Pressori a molla, acciaio / acciaio INOX, con sfera, con esagono interno Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard
Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Specifiche

Tipo K / KS

  • Corpo di contenimento Acciaio, brunito
  • Sfera, acciaio, temprato

Tipo KN / KSN

  • Corpo di contenimento Acciaio INOX AISI 303
  • Sfera, acciaio INOX AISI 420C, temprato

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


Marcatura del tipo KS / KSN
Corpo di contenimento con due marcature longitudinali


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 615.3 Pressori a molla, acciaio / acciaio INOX, con sfera, con esagono interno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KAcciaio, carico della molla standard
KNAcciaio INOX, carico della molla standard
KSAcciaio, carico della molla elevato
KSNAcciaio INOX, carico della molla elevato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza l ±0,1A/Fw
Compressione
Carico molla in N ≈
Standard (tipo K / KN)
iniziale


Finale
Carico molla in N ≈
Alto (tipo KS / KSN)
iniziale


Finale
M 31,581,50,434,559
M 42,51220,88,5141218
M 53142,50,98141522
M 63,5153111181928
M 84,51841,518313662
M 1062352244557104
M 1282662,5264961110
M 16103383,5418668142
M 201243104,55611184166
M 241548125,581151127237

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo




Specifiche

Filettatura d1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,24
più IVA 0,62 €
lordo 3,86 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 615.3-M3-KGN 615.3-M3-KNGN 615.3-M3-KSGN 615.3-M3-KSNGN 615.3-M4-KGN 615.3-M4-KNGN 615.3-M4-KSGN 615.3-M4-KSNGN 615.3-M5-KGN 615.3-M5-KNGN 615.3-M5-KSGN 615.3-M5-KSNGN 615.3-M6-KGN 615.3-M6-KNGN 615.3-M6-KSGN 615.3-M6-KSNGN 615.3-M8-KGN 615.3-M8-KNGN 615.3-M8-KSGN 615.3-M8-KSNGN 615.3-M10-KGN 615.3-M10-KNGN 615.3-M10-KSGN 615.3-M10-KSNGN 615.3-M12-KGN 615.3-M12-KNGN 615.3-M12-KSGN 615.3-M12-KSNGN 615.3-M16-KGN 615.3-M16-KNGN 615.3-M16-KSGN 615.3-M16-KSNGN 615.3-M20-KGN 615.3-M20-KNGN 615.3-M20-KSGN 615.3-M20-KSNGN 615.3-M24-KGN 615.3-M24-KNGN 615.3-M24-KSGN 615.3-M24-KSN