GN 721.5 Pistoncini di posizionamento a molla con leva Acciaio INOX, senza funzione di bloccaggio, con arresto di fine corsa a 180°

GN 721.5 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, senza funzione di bloccaggio Tipo: RA - Blocco a destra
Tipo: RA - Blocco a destra

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Per i pistoncini di posizionamento a molla con leva in acciaio INOX GN 721.5, il perno del puntale viene retratto ruotando la leva di 180°.

Se più pistoncini sono disposti in modo simmetrico, la rotazione a sinistra o a destra offre praticità, perché consente di ruotare sempre verso la stessa direzione per bloccare.

Specifiche

Guida / Perno del puntale / Levetta di chiusura
Acciaio INOX AISI 303


Calotta per tipo RB / RBK / LB / LBK
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura matt


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

Dadi esagonali sottili in acciaio INOX GN 909.5

Nascondi disegno tecnico
GN 721.5 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio INOX, senza funzione di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RABlocco a destra
RBBlocco a destra, con protezione in plastica
RAKBlocco a destra, con controdado
RBKBlocco a destra, con protezione in plastica, con controdado
LABlocco a sinistra
LBBlocco a sinistra, con protezione in plastica
LAKBlocco a sinistra, con controdado
LBKBlocco a sinistra, con protezione in plastica, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,05/-0,08
Foro alesato H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Carico molla in N ≈
iniziale

finale
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Questa misura è disponibile solo nei tipi LA, LAK, RA e RAK.

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo








Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo








Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,11
più IVA 2,87 €
lordo 17,98 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,06 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 721.5-5-M10x1-RAGN 721.5-5-M10x1-RAKGN 721.5-5-M10x1-LAGN 721.5-5-M10x1-LAKGN 721.5-6-M12x1,5-RAGN 721.5-6-M12x1,5-RBGN 721.5-6-M12x1,5-RAKGN 721.5-6-M12x1,5-RBKGN 721.5-6-M12x1,5-LAGN 721.5-6-M12x1,5-LBGN 721.5-6-M12x1,5-LAKGN 721.5-6-M12x1,5-LBKGN 721.5-8-M16x1,5-RAGN 721.5-8-M16x1,5-RBGN 721.5-8-M16x1,5-RAKGN 721.5-8-M16x1,5-RBKGN 721.5-8-M16x1,5-LAGN 721.5-8-M16x1,5-LBGN 721.5-8-M16x1,5-LAKGN 721.5-8-M16x1,5-LBKGN 721.5-10-M20x1,5-RAGN 721.5-10-M20x1,5-RBGN 721.5-10-M20x1,5-RAKGN 721.5-10-M20x1,5-RBKGN 721.5-10-M20x1,5-LAGN 721.5-10-M20x1,5-LBGN 721.5-10-M20x1,5-LAKGN 721.5-10-M20x1,5-LBK