GN 721.5 Doigts d'indexage à came Inox, sans fonction de blocage, avec butée de fin de course 180°

GN 721.5 Doigts d'indexage à came, inox, sans fonction de blocage Type: RA - Verrou droit
Type: RA - Verrou droit

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

La broche de centrage des doigts d'indexage en inox GN 721.5 est retirée en tournant le verrouillage de 180°.

En position opposée, les doigts d'indexage avec butée à gauche ou à droite permettent commodément le même réglage du verrouillage.

Spécifications

Guide / Goupille de poussoir / Leva de cierre
Inox AISI 303


Cache pour type RB / RBK / LB / LBK
Plastique, polyamide (PA)
noir, mat


Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Accessoire

Écrous plats à 6 pans en inox GN 909.5

Masquer schéma technique
GN 721.5 Doigts d'indexage à came, inox, sans fonction de blocage schéma

Options d'article/Tableau

Type

RAVerrou droit
RBVerrou droit, avec cache en plastique
RAKVerrou droit, avec contre-écrou
RBKVerrou droit, avec cache en plastique + contre-écrou
LAVerrou gauche
LBVerrou gauche, avec cache en plastique
LAKVerrou gauche, avec contre-écrou
LBKVerrou gauche, avec cache en plastique + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille -0,05/-0,08
Alésage H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Taille uniquement disponible en types LA, LAK, RA et RAK.

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type








Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type








Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,11
plus TVA 2,87 €
brute 17,98 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 721.5-5-M10x1-RAGN 721.5-5-M10x1-RAKGN 721.5-5-M10x1-LAGN 721.5-5-M10x1-LAKGN 721.5-6-M12x1,5-RAGN 721.5-6-M12x1,5-RBGN 721.5-6-M12x1,5-RAKGN 721.5-6-M12x1,5-RBKGN 721.5-6-M12x1,5-LAGN 721.5-6-M12x1,5-LBGN 721.5-6-M12x1,5-LAKGN 721.5-6-M12x1,5-LBKGN 721.5-8-M16x1,5-RAGN 721.5-8-M16x1,5-RBGN 721.5-8-M16x1,5-RAKGN 721.5-8-M16x1,5-RBKGN 721.5-8-M16x1,5-LAGN 721.5-8-M16x1,5-LBGN 721.5-8-M16x1,5-LAKGN 721.5-8-M16x1,5-LBKGN 721.5-10-M20x1,5-RAGN 721.5-10-M20x1,5-RBGN 721.5-10-M20x1,5-RAKGN 721.5-10-M20x1,5-RBKGN 721.5-10-M20x1,5-LAGN 721.5-10-M20x1,5-LBGN 721.5-10-M20x1,5-LAKGN 721.5-10-M20x1,5-LBK