GN 721.5 Pestillos de retención Acero inoxidable, sin función de bloqueo, con tope de 180°

Pestillos de retención GN 721.5: Acero inoxidable, sin función de bloqueo, con tope de 180°
Tipo: RA - Giro del pestillo a la derecha

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

En los pestillos de retención GN 721.5, el pasador de retención se retrae girando el pestillo 180°.

En el caso de que los pestillos de retención se sitúen en contraposición, los tipos con bloqueo a derecha o izquierda permiten un uso práctico, por ejemplo, al girar siempre hacia fuera para desbloquear.

Especificación

Guía / Pasador de retención / Leva de cierre
Acero inoxidable AISI 303


Tapa para tipo RB / RBK / LB / LBK
Plástico, poliamida (PA)
negro, mate


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Tuercas hexagonales planas de acero inoxidable GN 909.5

Ocultar dibujo técnico
GN 721.5 Pestillos de retención, acero inoxidable, sin función de bloqueo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RAGiro del pestillo a la derecha
RBGiro del pestillo a la derecha, con cubierta de plástico
RAKGiro del pestillo a la derecha, con contratuerca
RBKGiro del pestillo a la derecha, con cubierta de plástico, con contratuerca
LAGiro del pestillo a la izquierda
LBGiro del pestillo a la izquierda, con cubierta de plástico
LAKGiro del pestillo a la izquierda, con contratuerca
LBKGiro del pestillo a la izquierda, con cubierta de plástico, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,05/-0,08
Orificio H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Carga del muelle en N ≈
inicial

final
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Este tamaño solo está disponible en los tipos LA, LAK, RA y RAK.

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo








Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo








Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,11
más IVA 2,87 €
bruto 17,98 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,06 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,018 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 721.5-5-M10x1-RAGN 721.5-5-M10x1-RAKGN 721.5-5-M10x1-LAGN 721.5-5-M10x1-LAKGN 721.5-6-M12x1,5-RAGN 721.5-6-M12x1,5-RBGN 721.5-6-M12x1,5-RAKGN 721.5-6-M12x1,5-RBKGN 721.5-6-M12x1,5-LAGN 721.5-6-M12x1,5-LBGN 721.5-6-M12x1,5-LAKGN 721.5-6-M12x1,5-LBKGN 721.5-8-M16x1,5-RAGN 721.5-8-M16x1,5-RBGN 721.5-8-M16x1,5-RAKGN 721.5-8-M16x1,5-RBKGN 721.5-8-M16x1,5-LAGN 721.5-8-M16x1,5-LBGN 721.5-8-M16x1,5-LAKGN 721.5-8-M16x1,5-LBKGN 721.5-10-M20x1,5-RAGN 721.5-10-M20x1,5-RBGN 721.5-10-M20x1,5-RAKGN 721.5-10-M20x1,5-RBKGN 721.5-10-M20x1,5-LAGN 721.5-10-M20x1,5-LBGN 721.5-10-M20x1,5-LAKGN 721.5-10-M20x1,5-LBK