GN 344.2Pieds de machinegoujon fileté en acier, ESD plastique antistatique
ELESA original design code: LV.A-ESD
Type: B - avec écrou, sans tampon en caoutchouc
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits ESD
Les pièces standard ESD sont fabriquées dans des matériaux conducteurs ce qui aide à supprimer les charges statiques. Elles sont utilisées dans des applications dans lesquelles des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.
Les pieds de machine GN 344.2 comportent un matériau plastique conducteur (PA) ou en caoutchouc (NBR) qui empêche l'accumulation de charges statiques. L'impression "ESD" à la surface des pieds de machine indique les propriétés antistatiques spéciales conformes à la norme IEC 61340-5-1.
Ils présentent une capacité de charge élevée qui est obtenue via l'utilisation d'un matériau plastique de très haute qualité. Leur socle à encoches permet également de répartir la charge sur une plus large surface.
Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement et si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture du support en plastique peut se produire.
Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds.
Selon l'application, le facteur de sécurité de charge doit être pris en compte de manière à ce que la charge admissible soit inférieure aux valeurs indicatives spécifiées dans le tableau.
Nous déclinons par conséquent toute responsabilité à l'égard d'éventuels dommages consécutifs à l'utilisation incorrecte de ces pieds de machine.
Les pieds de machine ESD GN 344.2 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.
Spécifications
Pied
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
renforcé de fibre de verre
noir mat
résistant aux températures jusqu'à 100 °C
électriquement conducteur
Résistivité superficielle 103 Ω
(Méthode de mesure ASTM D257)
Résistivité volumique 103 Ω
(Méthode de mesure ASTM D257)
Goujon fileté
Acier
Résistance à la traction
zingué, passivé bleu
Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier
zingué, passivé bleu
Sous-couche en caoutchouc (NBR)
70 Shore A, noir
électriquement conducteur
Résistivité superficielle 103 Ω
(Méthode de mesure ASTM D991)
Résistivité volumique 103 Ω
(Méthode de mesure ASTM D991)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
8,46
€
plus TVA 1,61 € brute 10,07 €
En stock
ELESA Code: 307121-ESD
Description:
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.