GN 289 Noix de serrage articulées Aluminium, avec pièces de serrage en deux parties

Noix de serrage articulées GN 289: Aluminium, avec pièces de serrage en deux parties
Finition: BL - blanc, grenaillée mate

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les noix de serrage articulées GN 289 sont un assemblage de deux noix de serrage orientables GN 279.

Les versions avec alésages carrés conviennent également aux systèmes de profilés.

Les alésages ne sont pas usinés et sont conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Aux emplacements des vis z1, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Connecteur de serrage
Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Masquer schéma technique
GN 289 Noix de serrage articulées, pièces de serrage en deux parties schéma

Options d'article/Tableau

Type

Sréglage progressif

N° d'identification

2avec 5 vis de serrage en inox ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1 - d2
Alésage - Alésage
d1 - s2
Alésage - Carré
s1 - s2
Carré - Carré
b
Largeur de
pivot
kl1l2mz1
Emplacements
des vis
z2
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z1
l3


pour z2
l3
B40-B40B40-V40V40-V4065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B42B42-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B45B45-V40V40-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B48B48-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B50B50-V40V40-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B42B40-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B45B42-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B48B45-V45V45-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B50B48-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B45B50-V45V45-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B48B40-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B50B42-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B48B45-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B50B48-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
d1 s2
Carré s1
Type

N° d'identification

Finition
BL
SW
Alésage d1
d1 s2
Carré s1
Type

N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
66,20
plus TVA 12,58 €
brute 78,78 €
En stock
incl. supplément matériel: 3,62 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 1,842 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
GN 289-B40-B40-S-2-SWGN 289-B40-B40-S-2-BLGN 289-B40-V40-S-2-SWGN 289-B40-V40-S-2-BLGN 289-V40-V40-S-2-SWGN 289-V40-V40-S-2-BLGN 289-B40-B42-S-2-SWGN 289-B40-B42-S-2-BLGN 289-B42-V40-S-2-SWGN 289-B42-V40-S-2-BLGN 289-B40-B45-S-2-SWGN 289-B40-B45-S-2-BLGN 289-B45-V40-S-2-SWGN 289-B45-V40-S-2-BLGN 289-V40-V45-S-2-SWGN 289-V40-V45-S-2-BLGN 289-B40-B48-S-2-SWGN 289-B40-B48-S-2-BLGN 289-B48-V40-S-2-SWGN 289-B48-V40-S-2-BLGN 289-B40-B50-S-2-SWGN 289-B40-B50-S-2-BLGN 289-B50-V40-S-2-SWGN 289-B50-V40-S-2-BLGN 289-V40-V50-S-2-SWGN 289-V40-V50-S-2-BLGN 289-B42-B42-S-2-SWGN 289-B42-B42-S-2-BLGN 289-B40-V45-S-2-SWGN 289-B40-V45-S-2-BLGN 289-B42-B45-S-2-SWGN 289-B42-B45-S-2-BLGN 289-B42-V45-S-2-SWGN 289-B42-V45-S-2-BLGN 289-B42-B48-S-2-SWGN 289-B42-B48-S-2-BLGN 289-B45-V45-S-2-SWGN 289-B45-V45-S-2-BLGN 289-V45-V45-S-2-SWGN 289-V45-V45-S-2-BLGN 289-B42-B50-S-2-SWGN 289-B42-B50-S-2-BLGN 289-B48-V45-S-2-SWGN 289-B48-V45-S-2-BLGN 289-B45-B45-S-2-SWGN 289-B45-B45-S-2-BLGN 289-B50-V45-S-2-SWGN 289-B50-V45-S-2-BLGN 289-V45-V50-S-2-SWGN 289-V45-V50-S-2-BLGN 289-B45-B48-S-2-SWGN 289-B45-B48-S-2-BLGN 289-B40-V50-S-2-SWGN 289-B40-V50-S-2-BLGN 289-B45-B50-S-2-SWGN 289-B45-B50-S-2-BLGN 289-B42-V50-S-2-SWGN 289-B42-V50-S-2-BLGN 289-B48-B48-S-2-SWGN 289-B48-B48-S-2-BLGN 289-B45-V50-S-2-SWGN 289-B45-V50-S-2-BLGN 289-B48-B50-S-2-SWGN 289-B48-B50-S-2-BLGN 289-B48-V50-S-2-SWGN 289-B48-V50-S-2-BLGN 289-B50-B50-S-2-SWGN 289-B50-B50-S-2-BLGN 289-B50-V50-S-2-SWGN 289-B50-V50-S-2-BLGN 289-V50-V50-S-2-SWGN 289-V50-V50-S-2-BL