GN 490 Morsetti di sostegno girevoli in acciaio INOX

GN 490 Morsetti di sostegno girevoli in acciaio INOX Tipo: A - con vite a testa cilindrica DIN 912
Tipo: A - con vite a testa cilindrica DIN 912

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I morsetti di sostegno girevoli GN 490 permettono di fissare barre o tubi per mezzo di un prisma, consentendo di aumentare la tolleranza sul diametro. La molla di compressione facilita il bloccaggio e lo sbloccaggio.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 934
Acciaio INOX AISI 304


Maniglia a ripresa

  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8
  • Finitura matt da sabbiatura
  • Inserto / boccola distanziale
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 490 Morsetti di sostegno girevoli in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon vite a testa cilindrica DIN 912
BCon maniglia a ripresa
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø di serraggio
d2
Ø di serraggio
d3d4l1l2l3l4l5m
88M 62833354514513
1010M 83245456320515
1212M 83647456321517
1414M 84657557825,5620
1515M 104657557825,5621
1616M 104657557825,5622
1818M 105663557828,5624
2020M 105665557828,5828

Selezione e configurazione articolo

Diametro di serraggio d1
Diametro di serraggio d2
Tipo


Materiale

Specifiche

Diametro di serraggio d1
Diametro di serraggio d2
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,85
più IVA 3,39 €
lordo 21,24 €
In magazzino
Peso: 0,164 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210