GN 490 Abrazaderas orientables de dos ejes de acero inoxidable

Abrazaderas orientables de dos ejes de acero inoxidable GN 490:
Tipo: A - con tornillo allen DIN 912

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las abrazaderas orientables de dos ejes GN 490 fijan las varillas o tubos por medio de un prisma, que permite cubrir una mayor tolerancia diametral. El muelle de presión facilita el apriete y la liberación.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI CF-8
granallado mate


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 934
Inox AISI 304


Palanca de apriete ajustable

  • Inox AISI CF-8
  • granallado mate
  • Inserción / casquillo distanciador
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 490 Abrazaderas orientables de dos ejes de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon tornillo allen DIN 912
Bcon palanca de apriete ajustable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø sujeción
d2
Ø sujeción
d3d4l1l2l3l4l5m
88M 62833354514513
1010M 83245456320515
1212M 83647456321517
1414M 84657557825,5620
1515M 104657557825,5621
1616M 104657557825,5622
1818M 105663557828,5624
2020M 105665557828,5828

Estructura y precio

Diámetro de apriete d1
Diámetro de apriete d2
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro de apriete d1
Diámetro de apriete d2
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,85
más IVA 3,39 €
bruto 21,24 €
En stock
Peso: 0,164 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210