GN 323.4 Volants de sécurité avec roulement à friction

GN 323.4 Volants de sécurité avec roulement à friction Type: D - avec poignée tournante en acier
Type: D - avec poignée tournante en acier

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

L'utilisation de dispositifs de couplage dans des volants autres que ceux spécifiés est également possible.

Spécifications

Aluminium

  • Moyeu usiné
  • Jante tournée

Bord concentrique et carré à aléser < 0,4


Corps de roue
plastifié
noir, finition texturée


Poignées tournantes GN 598
Acier, plastifié
noir, finition texturée


RoHS

Masquer schéma technique
GN 323.4 Volants de sécurité avec roulement à friction schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans poignée
Davec poignée tournante en acier

Codage

ZIEnclencher par traction
DREnclencher par poussée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage avec
rainure de clavette
d3d4
max.
l1l2l3l4rw
min.
ØCouplage
GN 000.4
Taille
125K 12-281728,518567,5544231
140K 12-281728,519567,5614231
140K 14K 16322132,519667,5614232
160K 14K 16322132,520682,5714262
200K 18K 20382636,524682,5894263
250K 22-453047,5281292,51134284

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


Codage


Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


Codage


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
102,19
plus TVA 19,42 €
brute 121,61 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,73 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,590 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.