JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103.3 Vis trapézoïdales Acier/inox/bronze/plastique, un ou plusieurs filets, cylindrique

Photo

GN 103.3 Vis trapézoïdales, acier/inox/bronze/plastique, un ou plusieurs filets, cylindriques N° d'identification: 1 - Version courte (matériau ST/NI)
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 1 - Version courte (matériau ST/NI)
Matériau: ST - Acier
GN 103.3 Vis trapézoïdales, acier/inox/bronze/plastique, un ou plusieurs filets, cylindriques N° d'identification: 1 - Version courte (matériau ST/NI)
Matériau: ST - Acier GN 103.3 Vis trapézoïdales, acier/inox/bronze/plastique, un ou plusieurs filets, cylindriques N° d'identification: 1 - Version courte (matériau ST/NI)
Matériau: NI - Inox GN 103.3 Vis trapézoïdales, acier/inox/bronze/plastique, un ou plusieurs filets, cylindriques N° d'identification: 2 - Version longue (matériau ST/RG/POM)
Matériau: POM - Plastique GN 103.3 Vis trapézoïdales, acier/inox/bronze/plastique, un ou plusieurs filets, cylindriques N° d'identification: 2 - Version longue (matériau ST/RG/POM)
Matériau: RG - Bronze GN 103.3 Vis trapézoïdales, acier/inox/bronze/plastique, un ou plusieurs filets, cylindriques N° d'identification: 2 - Version longue (matériau ST/RG/POM)
Matériau: ST - Acier
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les écrous trapézoïdaux GN 103.3 sont utilisés avec les vis trapézoïdales GN 103. Les écrous sont disponibles en différentes longueurs en fonction du matériau et de la résistance correspondante. Ils peuvent être fixés en utilisant des surfaces, des rainures ou des filetages usinés individuellement sur des surfaces planes ou sur la circonférence.

Pour réduire leur usure, les écrous trapézoïdaux doivent être lubrifiés. Cependant, si la lubrification est insuffisante, l'alliage de bronze (bronze à canon) présente généralement de propriétés de fonctionnement d'urgence. Les écrous en acier et en inox sont principalement utilisés pour des ajustements occasionnels.

Spécifications

AcierST 1.0718


InoxNI AISI 303


BronzeRG (Rg7)


PlastiquePOM, polyacétal
Blanc
Température de fonctionnement jusqu'à 90 °C


RoHS

Accessoire

Vis trapézoïdales GN 103

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 103.3 Vis trapézoïdales, acier/inox/bronze/plastique, un ou plusieurs filets, cylindriques schéma

Options d'article/Tableau

Direction des pas

RHFiletage à droite
LHFiletage à gauche

N° d'identification

1Version courte (matériau ST/NI)
2Version longue (matériau ST/RG/POM)
Afficher/Masquer colonnes
d1 x P
Un filet
d1 x Ph
Plusieurs filets
PT
Pas
Nombre
de spires

Ph / PT
d2Longueur l
N° d'identification l1

N° d'identification x11
8 x 1,5---181216
10 x 2---221520
10 x 3---221520
12 x 3---261824
14 x 4---302128
16 x 4---362432
18 x 4---402736
20 x 4---453040
24 x 5---503648
30 x 6---604560
36 x 6---755472
40 x 7---806080
50 x 8---9075100
-12 x 6*P32261824
-16 x 8*P42362432
-20 x 8*P42453040
-24 x 10*P52503648
-30 x 12*P62604560
-40 x 14*P72806080
* Pour sens de filetage à droite uniquement

Configuration et prix

d1 x P
d1 x Ph
Direction du filetage


N° d'identification


Matériau




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,32
plus TVA 1,77 €
brute 11,09 €
En stock
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 103.3-8x1,5-RH-1-STGN 103.3-8x1,5-LH-1-STGN 103.3-8x1,5-RH-1-NIGN 103.3-8x1,5-LH-1-NIGN 103.3-8x1,5-RH-2-STGN 103.3-8x1,5-LH-2-STGN 103.3-8x1,5-RH-2-RGGN 103.3-8x1,5-LH-2-RGGN 103.3-8x1,5-RH-2-POMGN 103.3-8x1,5-LH-2-POMGN 103.3-10x2-RH-1-STGN 103.3-10x2-LH-1-STGN 103.3-10x2-RH-1-NIGN 103.3-10x2-LH-1-NIGN 103.3-10x2-RH-2-STGN 103.3-10x2-LH-2-STGN 103.3-10x2-RH-2-RGGN 103.3-10x2-LH-2-RGGN 103.3-10x2-RH-2-POMGN 103.3-10x2-LH-2-POMGN 103.3-10x3-RH-1-STGN 103.3-10x3-LH-1-STGN 103.3-10x3-RH-1-NIGN 103.3-10x3-LH-1-NIGN 103.3-10x3-RH-2-STGN 103.3-10x3-LH-2-STGN 103.3-10x3-RH-2-RGGN 103.3-10x3-LH-2-RGGN 103.3-10x3-RH-2-POMGN 103.3-10x3-LH-2-POMGN 103.3-12x3-RH-1-STGN 103.3-12x3-LH-1-STGN 103.3-12x3-RH-1-NIGN 103.3-12x3-LH-1-NIGN 103.3-12x3-RH-2-STGN 103.3-12x3-LH-2-STGN 103.3-12x3-RH-2-RGGN 103.3-12x3-LH-2-RGGN 103.3-12x3-RH-2-POMGN 103.3-12x3-LH-2-POMGN 103.3-14x4-RH-1-STGN 103.3-14x4-LH-1-STGN 103.3-14x4-RH-1-NIGN 103.3-14x4-LH-1-NIGN 103.3-14x4-RH-2-STGN 103.3-14x4-LH-2-STGN 103.3-14x4-RH-2-RGGN 103.3-14x4-LH-2-RGGN 103.3-14x4-RH-2-POMGN 103.3-14x4-LH-2-POMGN 103.3-16x4-RH-1-STGN 103.3-16x4-LH-1-STGN 103.3-16x4-RH-1-NIGN 103.3-16x4-LH-1-NIGN 103.3-16x4-RH-2-STGN 103.3-16x4-LH-2-STGN 103.3-16x4-RH-2-RGGN 103.3-16x4-LH-2-RGGN 103.3-16x4-RH-2-POMGN 103.3-16x4-LH-2-POMGN 103.3-18x4-RH-1-STGN 103.3-18x4-LH-1-STGN 103.3-18x4-RH-1-NIGN 103.3-18x4-LH-1-NIGN 103.3-18x4-RH-2-STGN 103.3-18x4-LH-2-STGN 103.3-18x4-RH-2-RGGN 103.3-18x4-LH-2-RGGN 103.3-18x4-RH-2-POMGN 103.3-18x4-LH-2-POMGN 103.3-20x4-RH-1-STGN 103.3-20x4-LH-1-STGN 103.3-20x4-RH-1-NIGN 103.3-20x4-LH-1-NIGN 103.3-20x4-RH-2-STGN 103.3-20x4-LH-2-STGN 103.3-20x4-RH-2-RGGN 103.3-20x4-LH-2-RGGN 103.3-20x4-RH-2-POMGN 103.3-20x4-LH-2-POMGN 103.3-24x5-RH-1-STGN 103.3-24x5-LH-1-STGN 103.3-24x5-RH-1-NIGN 103.3-24x5-LH-1-NIGN 103.3-24x5-RH-2-STGN 103.3-24x5-LH-2-STGN 103.3-24x5-RH-2-RGGN 103.3-24x5-LH-2-RGGN 103.3-24x5-RH-2-POMGN 103.3-24x5-LH-2-POMGN 103.3-30x6-RH-1-STGN 103.3-30x6-LH-1-STGN 103.3-30x6-RH-1-NIGN 103.3-30x6-LH-1-NIGN 103.3-30x6-RH-2-STGN 103.3-30x6-LH-2-STGN 103.3-30x6-RH-2-RGGN 103.3-30x6-LH-2-RGGN 103.3-30x6-RH-2-POMGN 103.3-30x6-LH-2-POMGN 103.3-36x6-RH-1-STGN 103.3-36x6-LH-1-STGN 103.3-36x6-RH-1-NIGN 103.3-36x6-LH-1-NIGN 103.3-36x6-RH-2-STGN 103.3-36x6-LH-2-STGN 103.3-36x6-RH-2-RGGN 103.3-36x6-LH-2-RGGN 103.3-36x6-RH-2-POMGN 103.3-36x6-LH-2-POMGN 103.3-40x7-RH-1-STGN 103.3-40x7-LH-1-STGN 103.3-40x7-RH-1-NIGN 103.3-40x7-LH-1-NIGN 103.3-40x7-RH-2-STGN 103.3-40x7-LH-2-STGN 103.3-40x7-RH-2-RGGN 103.3-40x7-LH-2-RGGN 103.3-40x7-RH-2-POMGN 103.3-40x7-LH-2-POMGN 103.3-50x8-RH-1-STGN 103.3-50x8-LH-1-STGN 103.3-50x8-RH-1-NIGN 103.3-50x8-LH-1-NIGN 103.3-50x8-RH-2-STGN 103.3-50x8-LH-2-STGN 103.3-50x8-RH-2-RGGN 103.3-50x8-LH-2-RGGN 103.3-50x8-RH-2-POMGN 103.3-50x8-LH-2-POMGN 103.3-12x6-RH-1-STGN 103.3-12x6-RH-1-NIGN 103.3-12x6-RH-2-STGN 103.3-12x6-RH-2-RGGN 103.3-12x6-RH-2-POMGN 103.3-16x8-RH-1-STGN 103.3-16x8-RH-1-NIGN 103.3-16x8-RH-2-STGN 103.3-16x8-RH-2-RGGN 103.3-16x8-RH-2-POMGN 103.3-20x8-RH-1-STGN 103.3-20x8-RH-1-NIGN 103.3-20x8-RH-2-STGN 103.3-20x8-RH-2-RGGN 103.3-20x8-RH-2-POMGN 103.3-24x10-RH-1-STGN 103.3-24x10-RH-1-NIGN 103.3-24x10-RH-2-STGN 103.3-24x10-RH-2-RGGN 103.3-24x10-RH-2-POMGN 103.3-30x12-RH-1-STGN 103.3-30x12-RH-1-NIGN 103.3-30x12-RH-2-STGN 103.3-30x12-RH-2-RGGN 103.3-30x12-RH-2-POMGN 103.3-40x14-RH-1-STGN 103.3-40x14-RH-1-NIGN 103.3-40x14-RH-2-STGN 103.3-40x14-RH-2-RGGN 103.3-40x14-RH-2-POM

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes