GN 827 Vis de réglage pour blocs d'appui GN 828, Inox

Photo

GN 827 Vis de réglage, pour blocs d'appui GN 828, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les vis de réglage GN 827 sont utilisées en combinaison avec les blocs d’appui GN 828 pour les opérations simples de réglage et de positionnement.

La combinaison de ces vis de réglage et de ces blocs d’appui GN 828 de type UA et UB simplifie significativement le réglage des équipements dont les fixations et les mécanismes doivent être régulièrement modifiés.

Spécifications

InoxNG AISI 304
finition grenaillée mate


Graduation
gravure laser, marquage noir


RoHS

Accessoire

Blocs d'appui GN 828
Écrous moletés GN 827.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 827 Vis de réglage, pour blocs d'appui GN 828, inox schéma

Options d'article/Tableau

Codage

Savec graduation standard 0 à 0,5, 10 graduations
Afficher/Masquer colonnes
d1l1d2 -0,4 / -0,6d3d4l2 +0,1l3l4s
M 6 x 12035506101610,1142,95
M 8 x 13045608142012,1163,96
M 10 x 140608010162415,1185,98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
l1
Matériau

Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,11
plus TVA 1,73 €
brute 10,84 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,021 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181562
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.