GN 103.3 Tornillos guía trapezoidales Acero/acero inoxidable/bronce/plástico, inicio sencillo o múltiple, cilíndrico

Tornillos guía trapezoidales GN 103.3: Acero/acero inoxidable/bronce/plástico, inicio sencillo o múltiple, cilíndrico
N.º de identificación: 1 - Versión corta (material ST/NI)
Material: ST - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las tuercas guía trapezoidales GN 103.3 se usan junto con los tornillos guía trapezoidales GN 103. Las tuercas están disponibles en varias longitudes, según el material y la resistencia resultante. Las tuercas se pueden apretar mediante superficies mecanizadas individualmente, ranuras o roscas en las superficies planas o en las circunferencias.

Para reducir el desgaste al mínimo, las tuercas guía trapezoidales deben lubricarse. No obstante, si la lubricación no es suficiente, la aleación de bronce suele tener características de funcionamiento de emergencia. Las tuercas de acero y acero inoxidable se usan principalmente para ajustes esporádicos.

Especificación

AceroST 1.0718


Acero inoxidableNI AISI 303


BronceRG (Rg7)


PlásticoPOM, poliacetal
Blanco
Temperatura de trabajo de hasta 90 °C


RoHS

Accesorio

Tornillos guía trapezoidales GN 103

Ocultar dibujo técnico
GN 103.3 Tornillos guía trapezoidales, acero/acero inoxidable/bronce/plástico, inicio sencillo o múltiple, cilíndrico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Dirección de ascenso

RHRosca a derecha
LHRosca a izquierda

N.º de identificación

1Versión corta (material ST/NI)
2Versión larga (material ST/RG/POM)
Mostrar / ocultar columnas
d1 x P
Inicio sencillo
d1 x Ph
Inicio múltiple
PT
Paso
Cantidad de
giros de rosca

Ph / PT
d2Longitud l
N.º de identificación l1

N.º de identificación x11
8 x 1,5---181216
10 x 2---221520
10 x 3---221520
12 x 3---261824
14 x 4---302128
16 x 4---362432
18 x 4---402736
20 x 4---453040
24 x 5---503648
30 x 6---604560
36 x 6---755472
40 x 7---806080
50 x 8---9075100
-12 x 6*P32261824
-16 x 8*P42362432
-20 x 8*P42453040
-24 x 10*P52503648
-30 x 12*P62604560
-40 x 14*P72806080
* Solo para dirección de guía a derecha

Estructura y precio

d1 x P
d1 x Ph
Dirección de la rosca


N.º de identificación


Material




d1 x P
d1 x Ph
Dirección de la rosca


N.º de identificación


Material




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,32
más IVA 1,77 €
bruto 11,09 €
En stock
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84834090
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
GN 103.3-8x1,5-RH-1-STGN 103.3-8x1,5-LH-1-STGN 103.3-8x1,5-RH-1-NIGN 103.3-8x1,5-LH-1-NIGN 103.3-8x1,5-RH-2-STGN 103.3-8x1,5-LH-2-STGN 103.3-8x1,5-RH-2-RGGN 103.3-8x1,5-LH-2-RGGN 103.3-8x1,5-RH-2-POMGN 103.3-8x1,5-LH-2-POMGN 103.3-10x2-RH-1-STGN 103.3-10x2-LH-1-STGN 103.3-10x2-RH-1-NIGN 103.3-10x2-LH-1-NIGN 103.3-10x2-RH-2-STGN 103.3-10x2-LH-2-STGN 103.3-10x2-RH-2-RGGN 103.3-10x2-LH-2-RGGN 103.3-10x2-RH-2-POMGN 103.3-10x2-LH-2-POMGN 103.3-10x3-RH-1-STGN 103.3-10x3-LH-1-STGN 103.3-10x3-RH-1-NIGN 103.3-10x3-LH-1-NIGN 103.3-10x3-RH-2-STGN 103.3-10x3-LH-2-STGN 103.3-10x3-RH-2-RGGN 103.3-10x3-LH-2-RGGN 103.3-10x3-RH-2-POMGN 103.3-10x3-LH-2-POMGN 103.3-12x3-RH-1-STGN 103.3-12x3-LH-1-STGN 103.3-12x3-RH-1-NIGN 103.3-12x3-LH-1-NIGN 103.3-12x3-RH-2-STGN 103.3-12x3-LH-2-STGN 103.3-12x3-RH-2-RGGN 103.3-12x3-LH-2-RGGN 103.3-12x3-RH-2-POMGN 103.3-12x3-LH-2-POMGN 103.3-14x4-RH-1-STGN 103.3-14x4-LH-1-STGN 103.3-14x4-RH-1-NIGN 103.3-14x4-LH-1-NIGN 103.3-14x4-RH-2-STGN 103.3-14x4-LH-2-STGN 103.3-14x4-RH-2-RGGN 103.3-14x4-LH-2-RGGN 103.3-14x4-RH-2-POMGN 103.3-14x4-LH-2-POMGN 103.3-16x4-RH-1-STGN 103.3-16x4-LH-1-STGN 103.3-16x4-RH-1-NIGN 103.3-16x4-LH-1-NIGN 103.3-16x4-RH-2-STGN 103.3-16x4-LH-2-STGN 103.3-16x4-RH-2-RGGN 103.3-16x4-LH-2-RGGN 103.3-16x4-RH-2-POMGN 103.3-16x4-LH-2-POMGN 103.3-18x4-RH-1-STGN 103.3-18x4-LH-1-STGN 103.3-18x4-RH-1-NIGN 103.3-18x4-LH-1-NIGN 103.3-18x4-RH-2-STGN 103.3-18x4-LH-2-STGN 103.3-18x4-RH-2-RGGN 103.3-18x4-LH-2-RGGN 103.3-18x4-RH-2-POMGN 103.3-18x4-LH-2-POMGN 103.3-20x4-RH-1-STGN 103.3-20x4-LH-1-STGN 103.3-20x4-RH-1-NIGN 103.3-20x4-LH-1-NIGN 103.3-20x4-RH-2-STGN 103.3-20x4-LH-2-STGN 103.3-20x4-RH-2-RGGN 103.3-20x4-LH-2-RGGN 103.3-20x4-RH-2-POMGN 103.3-20x4-LH-2-POMGN 103.3-24x5-RH-1-STGN 103.3-24x5-LH-1-STGN 103.3-24x5-RH-1-NIGN 103.3-24x5-LH-1-NIGN 103.3-24x5-RH-2-STGN 103.3-24x5-LH-2-STGN 103.3-24x5-RH-2-RGGN 103.3-24x5-LH-2-RGGN 103.3-24x5-RH-2-POMGN 103.3-24x5-LH-2-POMGN 103.3-30x6-RH-1-STGN 103.3-30x6-LH-1-STGN 103.3-30x6-RH-1-NIGN 103.3-30x6-LH-1-NIGN 103.3-30x6-RH-2-STGN 103.3-30x6-LH-2-STGN 103.3-30x6-RH-2-RGGN 103.3-30x6-LH-2-RGGN 103.3-30x6-RH-2-POMGN 103.3-30x6-LH-2-POMGN 103.3-36x6-RH-1-STGN 103.3-36x6-LH-1-STGN 103.3-36x6-RH-1-NIGN 103.3-36x6-LH-1-NIGN 103.3-36x6-RH-2-STGN 103.3-36x6-LH-2-STGN 103.3-36x6-RH-2-RGGN 103.3-36x6-LH-2-RGGN 103.3-36x6-RH-2-POMGN 103.3-36x6-LH-2-POMGN 103.3-40x7-RH-1-STGN 103.3-40x7-LH-1-STGN 103.3-40x7-RH-1-NIGN 103.3-40x7-LH-1-NIGN 103.3-40x7-RH-2-STGN 103.3-40x7-LH-2-STGN 103.3-40x7-RH-2-RGGN 103.3-40x7-LH-2-RGGN 103.3-40x7-RH-2-POMGN 103.3-40x7-LH-2-POMGN 103.3-50x8-RH-1-STGN 103.3-50x8-LH-1-STGN 103.3-50x8-RH-1-NIGN 103.3-50x8-LH-1-NIGN 103.3-50x8-RH-2-STGN 103.3-50x8-LH-2-STGN 103.3-50x8-RH-2-RGGN 103.3-50x8-LH-2-RGGN 103.3-50x8-RH-2-POMGN 103.3-50x8-LH-2-POMGN 103.3-12x6-RH-1-STGN 103.3-12x6-RH-1-NIGN 103.3-12x6-RH-2-STGN 103.3-12x6-RH-2-RGGN 103.3-12x6-RH-2-POMGN 103.3-16x8-RH-1-STGN 103.3-16x8-RH-1-NIGN 103.3-16x8-RH-2-STGN 103.3-16x8-RH-2-RGGN 103.3-16x8-RH-2-POMGN 103.3-20x8-RH-1-STGN 103.3-20x8-RH-1-NIGN 103.3-20x8-RH-2-STGN 103.3-20x8-RH-2-RGGN 103.3-20x8-RH-2-POMGN 103.3-24x10-RH-1-STGN 103.3-24x10-RH-1-NIGN 103.3-24x10-RH-2-STGN 103.3-24x10-RH-2-RGGN 103.3-24x10-RH-2-POMGN 103.3-30x12-RH-1-STGN 103.3-30x12-RH-1-NIGN 103.3-30x12-RH-2-STGN 103.3-30x12-RH-2-RGGN 103.3-30x12-RH-2-POMGN 103.3-40x14-RH-1-STGN 103.3-40x14-RH-1-NIGN 103.3-40x14-RH-2-STGN 103.3-40x14-RH-2-RGGN 103.3-40x14-RH-2-POM