Description du produit
Les anneaux GN 111.3 conviennent comme éléments de raccordement universels pour les câbles de traction, les chaînettes, les sangles de retenue, etc. lorsque des charges légères sont possibles. Visuellement discrète, la conception noire est également utilisée dans des situations où les reflets de surface doivent être minimisés.
Les broches de centrage et les broches à billes indiquées dans le tableau sont munies de trous d'emplacement dans lesquels sont enfilés les anneaux. Les anneaux peuvent également être utilisés pour compléter les câbles de retenue et les chaînettes. Ainsi, il est très facile de protéger plusieurs éléments en même temps contre toute perte.
Les détails sur la capacité de charge sont des valeurs indicatives données sans garantie.
Adapté aux broches à billes et aux broches de centrage à verrouillage axial :
* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6, Ø 8
** GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
pour toutes les goupilles
*** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20 Ø 25
Spécifications
Inox AISI 301
- blancBL
rectifié - zingué
passivé noirSW
RoHS