GN 113.8 Broches à billes Poussoir inox AISI 630, poignée en T plastique

GN 113.8 Broches à billes, poussoir inox AISI 630, poignée en T plastique
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les broches à billes GN 113.8 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de différents éléments et pièces de travail. Elles sont souvent utilisées avec les goupilles de centrage qui doivent régulièrement être enlevées et remplacées.

En appuyant sur le bouton-poussoir à ressort, les deux billes sont déverrouillées et, en le relâchant, les billes sont à nouveau verrouillées.

Les broches à billes en inox GN 113.8 ont une très grande capacité de charge ; la broche est fabriquée en inox robuste, durci et hautement résistant à l'abrasion.

Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Poussoir

  • Inox AISI 630
  • durci par précipitation

Poignée en T
Plastique (Polyamide PA)

  • noir
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Bille
Inox AISI 420C


Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4

Masquer schéma technique
GN 113.8 Broches à billes, poussoir inox AISI 630, poignée en T plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3mEmplacement
alésage

H11
5101520253035404550607080---5,54013,562515,55
6101520253035404550607080---74013,57,12515,56
810152025303540455060708090100-9,548188,23120,58
101520253035404550607080901001101201248189,63120,510
122025303540455060708090100110120-14,5582410,636,527,512
163035404550607080901001101201301401501958241436,527,516
205060708090100110120130140150----25803420,546,53820
255060708090100110120130140150----30,880342246,53825

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 113.8
524
635
863
10100
12144
16257
20403
25631

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,99
plus TVA 3,80 €
brute 23,79 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.