Descrizione del prodotto
I perni autobloccanti a sfere GN 113.8 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione. Un'applicazione tipica è costituita dai perni di centraggio che devono essere rimossi e riposizionati di frequente.
Premendo il pulsante a molla si liberano le due sfere, rilasciandolo si bloccano nuovamente.
I perni autobloccanti a sfere GN 113.8 hanno una capacità di carico molto elevata, il perno è in acciaio INOX per applicazioni pesanti, temprato e con elevata resistenza all'abrasione.
L'appendice tecnica riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).
Specifiche
Perno
- Acciaio INOX AISI 630
- Temprato per precipitazione
Impugnatura a T
Plastica (poliammide PA)
- Nero
- Resistente a temperature fino a 80 °C
Sfera
Acciaio INOX AISI 420C
Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 631
RoHS
Accessorio
Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4