GN 2250 Accouplements à double boucle Acier / inox, avec vis de pression

GN 2250 Accouplements à double boucle, acier / inox, avec vis de pression Matériau: ST - Acier
Matériau (boucle): S - Élastomère thermoplastique (TPE)
Matériau: ST - Acier
Matériau (boucle): S - Élastomère thermoplastique (TPE)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Les accouplements à double boucle GN 2250 permettent de raccorder des arbres et de compenser les décalages axiaux, radiaux et angulaires. Leur conception particulière permet d'amortir les chocs et les vibrations, d'isoler les arbres accouplés sur le plan thermique et électrique et d'assurer un fonctionnement très fluide.

Particulièrement adaptée aux milieux très corrosifs, la version en inox AISI 316L convient également au secteur agroalimentaire grâce au matériau utilisé pour la fabrication des doubles boucles, conforme aux exigences de la FDA.

Spécifications

AcierST

  • Zingué, passivé bleu
  • Boucle
    Élastomère thermoplastique (TPE)S
    • Température d'utilisation : -30 à +80 °C
    • Bleu
    • Dureté de 55 Shore D
  • Vis de pression DIN 916
    Acier zingué

InoxA4 AISI 316L

  • Finition lisse
  • Boucle
    Élastomère thermoplastique (TPE),
    Matériau conforme aux exigences de la FDAF
    • Température d'utilisation : -30 à +80 °C
    • Bleu
    • Dureté de 50 Shore D
  • Vis de pression DIN 916
    Inox

RoHS

Masquer schéma technique
GN 2250 Accouplements à double boucle, acier / inox, avec vis de pression schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Afficher/Masquer colonnes
d1 ±1d2 - d3 H8
Tolérance
d'arbre recommandée h7
d4l1 ±2l2l3
296-6M 32992,5
4810-10M 446139
Afficher/Masquer colonnes
d1 ±1Max.
couple
en Nm
Vitesse
de rotation max.
(min-1)
Moment d'inertie
en kgm2
Rigidité torsionnelle statique
en Nm/rad
Dureté du ressort
en N/mm
Décalage max. de l'arbreRadial
en mm

Axial
en mm

Angulaire
en °
Couple de serrage max
des vis de pression en Nm
ST


A4
290,530004,1 x 10-61313± 2± 2± 1010,8
48230001,06 x 10-5287± 3± 4± 1211,8

Configuration et prix

d1
Code d'alésage

d2 - d3
Matériau


Matériau (boucle)


d1
Code d'alésage

d2 - d3
Matériau


Matériau (boucle)


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,34
plus TVA 3,67 €
brute 23,01 €
En stock
Poids: 0,032 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84836080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.


Tutoriel sur le téléchargement CAO
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
GN 2250-29-B6-6-ST-SGN 2250-29-B6-6-A4-FGN 2250-48-B10-10-ST-SGN 2250-48-B10-10-A4-F