GN 235 Charnières Inox, réglable

GN 235 Charnières, inox, réglable Matériau: NI - Inox
Type: DB - avec trous traversants, réglables verticalement
Finition: GS - finition grenaillée mate
Matériau: NI - Inox
Type: DB - avec trous traversants, réglables verticalement
Finition: GS - finition grenaillée mate

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les charnières en inox GN 235 sont réglables en hauteur ou en largeur le long des fentes, selon la conception, et sont fixées avec des vis à tête hexagonale, à tête ovale ou cylindrique à tête basse.

Grâce à l'espace suffisant (espace d'installation) disponible pour les têtes de vis et les rondelles, les charnières peuvent être ouvertes de 180° sans collision.

Le modèle de perçage des charnières correspond à celui de la gamme des charnières GB 237, les charnières sont donc échangeables.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mateGS


Goupille
Inox AISI 316Ti


RoHS

Accessoire

Plaques d'écartement GN 2370
Plaques GN 2372

Masquer schéma technique
GN 235 Charnières, inox, réglable schéma

Options d'article/Tableau

Type

Hréglable horizontalement
Bréglable verticalement
HBréglable verticalement et horizontalement
Davec trous traversants
DHavec trous traversants, réglables horizontalement
DBavec trous traversants, réglables verticalement
Afficher/Masquer colonnes
l1
D, DH, H

DB, HB

B
l2bd1d2h1h2h3h4 l3
D, DH, H

DB, HB, B
l4
D, DH, H, DB, HB

B
m1m2
404550455,35,341359,519162116212525
505560556,56,5616,6611,623,2212621263030
606876658,38,3821,4814,929,82633,52633,53636

Configuration et prix

Matériau

Hauteur l1 (Type D, DH, H)
Hauteur l1 (Type DB HB)
Hauteur l1 (Type B)
Largeur l2
Type






Finition
Caractéristiques

Matériau

Hauteur l1 (Type D, DH, H)
Hauteur l1 (Type DB HB)
Hauteur l1 (Type B)
Largeur l2
Type






Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,28
plus TVA 2,33 €
brute 14,61 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,33 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,088 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.