GN 413Doigts d'indexageInox, avec et sans position de repos
Matériau: NI - Inox Type: A - sans position de repos, sans contre-écrou
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
En raison de sa forme, l'anneau de levage des doigts d'indexage GN 413 peut être utilisé comme support de vissage pendant l'assemblage ou comme verrou d'indexage (Type C/Type CK).
Les doigts d'indexage avec position de repos sont utilisés lorsque la goupille d'indexage ne peut pas dépasser temporairement. Une fois la goupille rentrée, tourner l'anneau de traction de 90°. L'anneau est maintenu en position par une encoche d'indexation.
Spécifications
Guide (Douille filetée) InoxNI AISI 303
Goupille de centrage
Inox AISI 303
nickelé chimiquement
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
8,50
€
plus TVA 1,62 € brute 10,12 €
En stock
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.