GN 607 Doigts d'indexage inox, sans position de repos

GN 607 Doigts d'indexage en inox, bouton plastique Matériau: NI - Inox
Type: A - sans contre-écrou
Matériau: NI - Inox
Type: A - sans contre-écrou

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Masquer schéma technique
GN 607 Doigts d'indexage en inox, bouton plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans contre-écrou
AKavec contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Alésage H7
bd2d3e ≈l1l2 ±0,5l3  -0,15l4l5A/FCharge du
ressort
en N ≈
initiale
finaleCharge axiale
en N
64M 12 x 1,52519,6456105317925400
84,5M 16 x 1,53121,95481263191326500

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Type


Matériau

Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,34
plus TVA 2,15 €
brute 13,49 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,035 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 607-6-A-NIGN 607-6-AK-NIGN 607-8-A-NIGN 607-8-AK-NI