GN 5063 Poignées en T Inox

GN 5063 Poignées en T, inox Finition: MT - finition grenaillée mate
Finition: MT - finition grenaillée mate

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
avec-marquage-IF-Award
GDA

Description du produit

Les poignées en T GN 5063 facilitent le levage, le déplacement ou la mise en action des pièces mobiles et fonctionnelles ainsi que le serrage des filetages. La forme ergonomique permet d’appliquer une force importante.

L’emploi de matériaux spécifiques permet leur utilisation dans les environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

Moulage de précision inox AISI 316

  • finition grenaillée mateMT
  • poliPL

RoHS

Masquer schéma technique
GN 5063 Poignées en T, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
d3 H9
Alésage
bd4h1h2t
min.
63M 6B 6716411212
63M 8B 8716411216
80M 8B 8921521516
80M 10B 10921521520
100M 10B 101125651920
100M 12B 121125651924

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Alésage d3
Finition
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Alésage d3
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,22
plus TVA 1,94 €
brute 12,16 €
En stock
Poids: 0,111 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 5063-63-M6-MTGN 5063-63-M6-PLGN 5063-63-B6-MTGN 5063-63-B6-PLGN 5063-63-M8-MTGN 5063-63-M8-PLGN 5063-63-B8-MTGN 5063-63-B8-PLGN 5063-80-M8-MTGN 5063-80-M8-PLGN 5063-80-B8-MTGN 5063-80-B8-PLGN 5063-80-M10-MTGN 5063-80-M10-PLGN 5063-80-B10-MTGN 5063-80-B10-PLGN 5063-100-M10-MTGN 5063-100-M10-PLGN 5063-100-B10-MTGN 5063-100-B10-PLGN 5063-100-M12-MTGN 5063-100-M12-PLGN 5063-100-B12-MTGN 5063-100-B12-PL